De robuste elektronikkhusene ECS er optimale for vegg- og stolpemontering. De åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm. Huset er også tilgjengelig i en variant med ventilasjon. Den integrerte manipuleringsbeskyttelsen forhindrer uberettiget tilgang.
Frontplate med pluggforbindere M12-SPEEDCON (1 plugg, 1 bøssingpluggforbinder), skrukobling. Beskyttelsesgrad IP66/67/69 i kombinasjon med tilhørende hus, bredde 163 mm, høyde 30 mm, dybde 62 mm, svart farge (9005)