ECS-P-122X169-L-UV1-B - Frontplate
2230004

Frontplate fra ECS-familien, tom, sneppertlås. Kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende hus. Farge: svart (9005), bredde: 196 mm, høyde: 34 mm, dybde: 62 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk