ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
Frontplate
1143773
Frontplate i ECS-familien, klar for integrering av en modulær, rettvinklet Variocon VC3-pluggforbinder, skruelås, beskyttelsesgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med ECS-hus, farge: svart (RAL 9005), bredde: 163 mm, høyde: 30 mm, dybde: 62 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger