ECS-B-122X109-S-UV1-V
-
Elektronikkhus
1054710
Ventilert hus fra ECS-familien, kabelskruforbindelse. Kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende frontplate. Farge: svart (9005), bredde: 164 mm, høyde: 116 mm, dybde: 64 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Beskyttelsesgrad | Informasjonen om IP-beskyttelse gjelder for artikkelkombinasjonen ECS-B-... i forbindelse med en ubearbeidet frontplate ECS-P...-B. |
Beskyttelsesgrad | Når frontpaneler med tilkoblingsteknikk brukes, er det IP-beskyttelsesklassen til tilkoblingsteknikken som bestemmer beskyttelsesklassen til den samlede løsningen. |
Anbefaling | I nedlastingsområdet finner du mer informasjon og detaljerte mål. |
Produkttype | Hus |
Hustype | Utendørshus |
Husserie | ECS |
Produktserie | ECS..122X..S.. |
Utførelse | Skrukobling |
Batterirom | nei |
Ventilasjon | integrert trykkutjevningsmembran |
Målskisse |
|
Bredde | 164 mm |
Høyde | 116 mm |
Dybde | 64 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Akselerasjon | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 50g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Testvarighet | 96 h |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66/IP67/IP68/IP69 |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP69 |
Maks. NEMA-kode som skal oppnås | 6 |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Antall kretskortopptak | 1 |
Kretskorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Monteringstype | Vegg- eller frontplatemontering. Stangmontering med tilbehør. |
Artikkelnummer | 1054710 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACFDAA |
GTIN | 4055626689197 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 265,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 200 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
ECS-P-122X169-S-UV1-B - Frontplate 2230008
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Frontplate 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Frontplate 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Frontplate 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Frontplate 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Frontplate 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Frontplate 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Frontplate 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Frontplate 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Frontplate 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Frontplate 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Frontplate 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Frontplate 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Skrutrekker 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Kretskortpluggforbinder 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelstrips 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Optiske fibre 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signaliseringslampe 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Optiske fibre 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Låseplugg 1400259
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
ECS-BL - Sikringsklemmer 2230012
-
ECS-PM - Monteringsvinkel 2230013
Dine fordeler
Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Integrert trykkutjevningsmembran ved svingende omgivelsestrykk
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo