ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Frontplate
1143771

Frontplate i ECS-familien, klar for integrering av to PV PRC5-pluggforbindere, skruelås, kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med ECS-hus, farge: svart (RAL 9005), bredde: 163 mm, høyde: 30 mm, dybde: 62 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger