HS LC-V-T-D4X5,2S-45
-
Optiske fibre
1082300
Optisk fiber vertikal 4 mm, transparent, med linsehode sfærisk 5,2 mm, montering til veggtykkelser fra 1 mm, i polykarbonat (UL 94-V0), monteringslengde 45 mm, vanntett, IP68 (EN 50529)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer