HS LCA-RGB-10X5-L
-
Signaliseringslampe
1082299
Signallampe 10 mm med SMD-LED 5 mm (farge RGB) for montering til veggtykkelser fra 1,5 mm. Svart hus i polykarbonat (UL 94-V0) med fire åpne ledningsender 94 mm fortinnet, vanntett IP68 (EN 60529)