HS LC-F-T6X3-150
-
Optiske fibre
1082301
Optiske fibre, transparent 3 mm i PUR med 6 mm linse av PMMA glassklar og LED-hus 6 x 6 mm av PC svart, UL 94 HB, lengde: 150 mm umontert, for SMD TOPLEDs
Produktdetaljer
Dine fordeler
Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer