ECS-P-122X169-S-UV1-1M12
-
Frontplate
2230009
Frontplate i ECS-familien, bøssingpluggforbinder M12-SPEEDCON (1x), skrukobling. Beskyttelsesgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende hus. Farge: svart (9005), bredde: 163 mm, høyde: 30 mm, dybde: 62 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Beskyttelsesgrad | Informasjonen om IP-beskyttelse gjelder for artikkelkombinasjonen ECS-B-... i forbindelse med en ubearbeidet frontplate ECS-P...-B. |
Beskyttelsesgrad | Når frontpaneler med tilkoblingsteknikk brukes, er det IP-beskyttelsesklassen til tilkoblingsteknikken som bestemmer beskyttelsesklassen til den samlede løsningen. |
Anbefaling | I nedlastingsområdet finner du mer informasjon og detaljerte mål. |
Produkttype | Frontplate |
Hustype | Utendørshus |
Husserie | ECS |
Produktserie | ECS..122X..S.. |
Utførelse | Skrukobling |
Målskisse |
|
Bredde | 163 mm |
Høyde | 30 mm |
Dybde | 62 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Akselerasjon | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 50g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Testvarighet | 96 h |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66/IP67 |
Maks. NEMA-kode som skal oppnås | 6 |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Antall kretskortopptak | 1 |
Kretskorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Monteringstype | Skrukobling |
Artikkelnummer | 2230009 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACFDAB |
GTIN | 4055626381442 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 123,74 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 123 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c7683ed0-3d7d-4ef7-9ccb-a816b34a1c5e |
Kompatible produkter
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontaktholder 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontaktholder 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontaktholder 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktholder 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontaktholder 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontaktholder 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontaktholder 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontaktholder 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontaktholder 1424193
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontaktholder 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker 1205079
-
SF-TXH 20X100 - Skrutrekker 1200151
Dine fordeler
Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo