ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - Frontplate
1050385

Frontplate i ECS-familien, bøssingpluggforbinder M12-SPEEDCON (1x), sneppertlås. Beskyttelsesgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende hus. Farge: grå (7042), bredde: 196 mm, høyde: 34 mm, dybde: 62 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk