Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ECS-EX 122X169-L-UV1-V - Elektronikkhus
1292761

Ventilert hus fra ECS-familien, sneppertlås. Kapslingsgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende frontplate. Farge: svart (9005), bredde: 170 mm, høyde: 176 mm, dybde: 64 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Integrert trykkutjevningsmembran ved svingende omgivelsestrykk
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk