Kompakte AC-ladekabler – redusert til det vesentlige
Den nye ladekabelserien Charx connect eco fra Phoenix Contact konsentrerer seg om sikker lading av elkjøretøyer. Her har man helt bevisst gitt avkall på ytterligere egenskaper.
De nye modus-3-ladekablene imponerer med særdeles kompakte dimensjoner, redusert materialbruk og lavere vekt. Dermed innebærer dette ikke bare fornuftig bruk av ressursene, de er også enkle å håndtere og tilgjengelige til attraktive priser. De gir likevel den velkjente Phoenix Contact-kvaliteten, sammen med solid haptikk. Ved introduksjonen til markedet finnes ladekablene i type-2-ladestandarden i de fire vanlige ytelsesklassene fra 3,7 til 22 kW – også som mobil utførelse som kan medbringes i elbilen samt med åpen ledningsende for fast tilkobling til ladestasjon eller Wallbox.
CHARX connect eco imøtekommer også bilprodusentenes strenge krav til kvalitet og prosesser, i henhold til IATF 16949. Sikker bruk utendørs er ivaretatt av et tetningskonsept, som beskytter ladeplugg og ledning med referanse til IP67 pålitelig mot vanninntrengning. På forespørsel leveres ladepluggen med kundelogo, helt etter brandingen til kjøretøyer eller ladestasjoner.
I tillegg til den nye serien CHARX connect eco er de kjente design-ladekablene CHARX connect comfort, som har mottatt tre utmerkelser, også fremdeles tilgjengelige. De tilbyr tilsvarende bedre ergonomi, en mer komfortabel håndtering samt flere muligheter for individuell tilpasning.