Som spesialist på E-mobilitet-ladeteknologi tilbyr Phoenix Contact på slutten av året de første SAE-kompatible og UL-sertifiserte NACS-ladekablene for vekselstrøm opp til 80 A.
Nyheter Våre nyheter gir deg kontinuerlig fersk informasjon om våre produkter og teknologier, bedriften, vår strategiske forretningsutvikling og vårt engasjement rundt bærekraft. På nedlastingsområdet kan du helt enkelt laste ned presseinformasjon og bildematerial.
- Filtre:
-
Område
-
Arrangementkategori
-
Produktkategori
- Benyttede filtre (1):
NACS kommer, og Phoenix Contact er med: AC-ladekabler for 50 A og 80 A fra slutten av 2024
30.07.2024
Kompakt CCS-ladekabel type 1 – Den optimale ladeløsningen opp til 125 kW
30.07.2024
DC-ladekablene i serien CHARX connect compact fra Phoenix Contact utvides nå med den nye ytelsesklassen 125 kW.
Phoenix Contact E-Mobility ekspanderer videre i Kina
14.11.2023
Phoenix Contact utvider sin E-mobilitet-produksjonskapasitet med en ny fabrikk i Lishui i Kina. Etterfulgt av det kinesiske hovedkvarteret og et ytterligere produksjonssted i Nanjing er dette den tredje fabrikken til Phoenix Contact-gruppen i Kina.
Kompakte AC-ladekabler – redusert til det vesentlige
29.03.2023
Den nye ladekabelserien Charx connect eco fra Phoenix Contact konsentrerer seg om sikker lading av elkjøretøyer. Her har man helt bevisst gitt avkall på ytterligere egenskaper.
Avregning av ladeprosesser etter måle- og kalibreringsreguleringer
06.10.2022
En ny avregning for charx control