Enhetlig pluggforbindersystem for Profinet over SPE
Med sine teknologier står Profibus og Profinet International for en rekke innovasjoner og interoperabilitet på tvers av produsenter. Dette starter med tilkoblingsmuligheter med pluggforbindere og kabler.
Dette oppnås allerede i dag med to- og fireparet Ethernet-kabling. Suksesshistorien videreføres nå med Single Pair Ethernet (SPE), som er en pluggforbinder for industriell automatisering. Dette bringer klarhet og sikkerhet i et etterlengtet tema. Det er en viktig milepæl som tar miniatyriseringen et avgjørende skritt fremover ved hjelp av SPE. Det nye SPE-pluggforbindersystemet med sin fremtidsrettede design ble realisert på grunnlag av viktige krav til bruksområder. SPE-pluggforbindersystemet sendes nå inn til internasjonal standardisering. Det standardiserte plugghodet for applikasjoner i automasjonsskap, i felt og også for hybridinstallasjoner skaper "det" tilkoblingselementet. Veien til en universell SPE-standard er banet. For bransjen er denne nye generasjonen et ytterligere skritt inn i fremtiden. Flere produsenter har annonsert at de vil implementere dette i nær fremtid.
Det pågår også standardiseringsarbeid på andre nivåer i SPE-kommunikasjonen, for eksempel et strømkonsept. Dette gir en konsekvent SPE-løsning på tvers av alle lag.
Ved å bruke internasjonale standarder vil denne løsningen være egnet for alle Single Pair Ethernet-applikasjoner, selv ved høyere hastigheter. Takket være PI, dets engasjerte medlemmer og de mange globale støttespillerne til Profinet, blir verden et mer oversiktlig sted.