Pluggforbinder med push-in Technology

12.11.2024
Pluggforbinder Connexis med push-in Technology

De nye pluggforbinderne Connexis DD31PS med push-in-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact forenkler og fremskynder kabling i felt og på fabrikk.

Trenden mot prefabrikkerte løsninger i industriproduksjonen gir bedriftene mulighet til å organisere produksjonsprosessene raskere og mer effektivt. Likevel finnes det også tilkoblinger for ulike bruksområder i felt som må kables av fagpersonellet på stedet.
Push-in-tilkoblingsteknikken i de nye ledning-til-kort-pluggforbinderne muliggjør fleksibel tilkobling av komponenter som ikke er prefabrikkert. Grunnet innstikksteknikken uten bruk av verktøy forenkler push-in kablingen av en- og flertrådede ledere som har endehylse. For å unngå feilplugging tilbyr Phoenix Contact i tillegg kodede plugger og basislister.
Serien DD31PS åpner for mange typer bruk takket være forskjellige byggeformer og varianter, som for eksempel fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. For eksempel innen robotikk, heisteknologi eller batteristyring. Ledning-til-kort-pluggforbinderne med push-in-tilkobling er tilgjengelige som versjon i to rekker i poltall fra 4 til 20 i delingsmål 3,81 mm. De utfyller den eksisterende porteføljen av ledning-til-kort-pluggforbindere med krympetilkoblingsteknikk.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications