GameChangers: Revolusjonen innen komponenttilkobling

12.11.2024
GameChangers for komponenttilkoblingen

Phoenix Contact presenterer GameChangers for komponenttilkobling: Med avanserte ideer, teknologier og materialer tilbyr de løsninger for mer hastighet, kompakthet, letthet, robusthet, fleksibilitet og ytelse i utstyrsbyggingen.

Innovative pluggforbindere, som pluggforbindere med dobbel ledning for Single Pair Ethernet, imponerer ikke bare med sin overføringshastighet, men gir også større hastighet under Design-in, installasjon og idriftsetting. Kretskortpluggforbindere demonstrerer ytelsen sin på spesielt liten plass. Hver millimeter brukes til mer ytelse og funksjonstetthet, for eksempel med kretskortpluggforbindere med push-in-tilkobling i 6,35 mm delingsmål. Innovative tilkoblingsteknologier, som kretskorttilkoblinger som kan betjenes med hendel eller M12-pluggforbindere med Push-pull-hurtigkobling, sørger for spesielt enkel komponenttilkobling.

Robuste produkter med høy beskyttelsesgrad, for eksempel værbestandige utendørshus eller installasjonspluggforbindere for sikker strømdistribusjon, er egnet for Powerplay selv under tøffe forhold. Fleksible og tilpasningsbare pluggforbindere og hus utvider designmulighetene til enhetene. Pluggforbindere med høy ytelse gir full effekt for krevende bruksområder. For eksempel de produsentuavhengig kompatible M17- og M23-pluggforbinderne for kontinuerlig signal- og effektoverføring eller pluggforbindere for energiakkumulatorer på opptil 1500 V.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications