Med sine teknologier står Profibus og Profinet International for en rekke innovasjoner og interoperabilitet på tvers av produsenter. Dette starter med tilkoblingsmuligheter med pluggforbindere og kabler.
Nyheter Våre nyheter gir deg kontinuerlig fersk informasjon om våre produkter og teknologier, bedriften, vår strategiske forretningsutvikling og vårt engasjement rundt bærekraft. På nedlastingsområdet kan du helt enkelt laste ned presseinformasjon og bildematerial.
- Filtre:
-
Område
-
Arrangementkategori
-
Produktkategori
- Benyttede filtre (1):
Enhetlig pluggforbindersystem for Profinet over SPE
Kompakte industripanel-PC-er
Phoenix Contact utvider sin portefølje innen HMI og industrielle datamaskiner. De kompakte panel-PC-ene i produktserien VL3 PPCS bygger bro mellom HMI-enhetene TP 6000 og WP 6000 og industri-PC-ene i serien VL3 med kapslet PC og panel-PC.
GameChangers: Revolusjonen innen komponenttilkobling
Phoenix Contact presenterer GameChangers for komponenttilkobling: Med avanserte ideer, teknologier og materialer tilbyr de løsninger for mer hastighet, kompakthet, letthet, robusthet, fleksibilitet og ytelse i utstyrsbyggingen.
Pluggforbinder med push-in Technology
De nye pluggforbinderne Connexis DD31PS med push-in-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact forenkler og fremskynder kabling i felt og på fabrikk.
Kraftige pluggforbindere med skrugjenge
Phoenix Contact tilbyr påbyggingshus med skrugjenger for enkel og tidsbesparende montering av Heavycon-D7-pluggforbindere. Disse kan enkelt festes i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus direkte inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.
M12-fordelerbokser med Push-pull-hurtigkobling og pluggbar tilkoblingshette
De nye M12-fordelerboksene med Push-pull-hurtigkobling fra Phoenix Contact setter ny standard innen automatiseringsteknikk. De imponerer med sin gjennomgående verktøyfrie og intuitive installasjon. Stamkabler og M12-pluggforbindere kobles trygt og enkelt til ved hjelp av direkte plugging. Dette sparer mye tid og sikrer enkel og sikker kabling.
Overstrømsbeskyttelse for belastningsstrøm opp til 20 A
Caparoc automatsikringssystem fra Phoenix Contact tilbyr nå også moduler for overstrømsbeskyttelse for belastningsstrøm opp til 20 A. Dette utvider bruksområdene til det tilpasningsbare systemet.
Beskyttelse, overvåking og kobling av likestrømslast helt uten lysbue
Bærekraftig produksjon som tar i bruk fornybar energi, begynner med etableringen av et industrielt likestrømsnett. Med Contactron ELR HDC tilbyr Phoenix Contact en multifunksjonell likestrømskoblingsenhet som med moderne halvlederteknologi, i kombinasjon med velprøvde likestrømsreléer, kobler lysbuefritt og dermed sikrer lang levetid.
Høy ytelse i kompakt hus for veggmontering
Strømforsyningen Trio Power fra Phoenix Contact for veggmontering tilbyr høy effekt på opptil 2,5 kW i et kompakt hus. Takket være den fleksible veggmonteringen og de omfattende funksjonene kan disse robuste enhetene brukes på en lang rekke områder innen maskinteknikk, robotikk og batteriakkumulatorer.
Toveis strømforsyning for stativmontering
AC-/DC-effektmodulen Trio Power fra Phoenix Contact med en utgangseffekt på 20 kW for 19"-stativmontering muliggjør toveis effektkonvertering på ulike bruksområder. Med tilkoblingsteknikk i fronten og en DC-spenning på opptil 1000 V kan den brukes på en rekke områder, og er likevel spesielt godt egnet til bruk i batteriakkumulatorsystemer.
Modulære kontaktinnsatser med funksjon til kraftige pluggforbindere
Med de nye Heavycon HC-M-MWF kontaktinnsatsmodulene for industripluggforbindere tilbyr Phoenix Contact en høy grad av funksjonalitet for feltkabling. De modulære kontaktinnsatsene har en funksjonssjakt og en skillesone. Dette realiserer for eksempel potensiallask eller sikring av tjenester direkte ved applikasjonen.
Effektiv utforming av skreddersydde merkingsprosjekter
Den intuitive merkingsprogramvaren MARKING system fra Phoenix Contact er til hjelp i alle faser av merkeprosessen. Med applikasjonsspesifikke funksjoner kan skreddersydde merkeløsninger implementeres enkelt og effektivt for alle bruksområder.
Modulært byggesett for magasiner for effektiv levering av komponenter for montering
Monteringsprosesser i automasjonsskapbygging kan optimaliseres med de enkle løsningene for effektiv materialforsyning fra Phoenix Contact. Porteføljen omfatter magasiner i ulike utførelser, fra hylleinndelere til matesystemer. Disse kan tilpasses fleksibelt til de respektive kravene og komponentmangfoldet. Uansett om de brukes enkeltvis som et tillegg til eksisterende monteringsarbeidsplasser eller i kombinasjon med personellassistansesystemene fra Phoenix Contact.
Nye varianter for kontaktløs energi- og sanntids-Ethernet-dataoverføring
De nye variantene av NearFi-koblerne fra Phoenix Contact muliggjør en dobling av rekkevidden for radiobasert dataoverføring. De tilbyr også dobbel effekt med automatisk strømutjevning eller viderekobling av to galvanisk isolerte spenninger (US/UA) gjennom parallellkobling.
Nye IO-Link-Device-I/O-bokser
Med de to nye IO-Link-Device-I/O-boksene AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utvider Phoenix Contact porteføljen til den nye I/O-generasjonen Axioline E for automatisering uten automasjonsskap, med enheter for digital signalbehandling.
Personellassistanseprogram for montering av koblingslister i automasjonsskapbygging
Engineeringprogrammet clipx Engineer fra Phoenix Contact optimaliserer datagjennomgangen fra koblingsskjemaet til det ferdige automasjonsskapet. En nyhet er personellassistanseprogrammet clipx Engineer assemble for monteringsprosessen ved koblinglister.
Smart kretsdesign med minimalt plassbehov i automasjonsskapet
Bruken av fleretasjesklemmer gir et enormt innsparingspotensial med hensyn til plassbehovet i automasjonsskapet. Den nye, spesielt kompakte fireetasjesrekkeklemmeserien PT 2,5-4L med push-in Technology fra Phoenix Contact er en plassbesparende løsning for montering av koblingslister.
NACS kommer, og Phoenix Contact er med: AC-ladekabler for 50 A og 80 A fra slutten av 2024
Som spesialist på E-mobilitet-ladeteknologi tilbyr Phoenix Contact på slutten av året de første SAE-kompatible og UL-sertifiserte NACS-ladekablene for vekselstrøm opp til 80 A.
Kraftige pluggforbindere for måle- og testoppgaver innen beskyttelsesteknologi
De nye TSC-kontaktinnsatsene HEAVYCON fra Phoenix Contact brukes i mellomspenningskoblingsanlegg. De er spesialdesignet for måle- og testoppgaver og tilbyr en robust løsning for midlertidige eller kontinuerlige pluggforbindere.
Ny overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser
De nye overspenningsvernene i produktserien VALVETRAB SPP fra Phoenix Contact har fremtidsrettede installasjons- og sikkerhetsfunksjoner og egner seg derfor også for solenergiapplikasjoner.
Kompakt CCS-ladekabel type 1 – Den optimale ladeløsningen opp til 125 kW
DC-ladekablene i serien CHARX connect compact fra Phoenix Contact utvides nå med den nye ytelsesklassen 125 kW.
SEMI-F47-samsvar for strømforsyninger
Strømforsyningene Uno Power med basisfunksjoner fra Phoenix Contact har en høy ytelsestetthet som gjør dem optimale for bruk i kompakte automasjonsskap. Hele porteføljen er nå testet og bekreftet i henhold til SEMI-F47.
Phoenix Contact E-Mobility ekspanderer videre i Kina
Phoenix Contact utvider sin E-mobilitet-produksjonskapasitet med en ny fabrikk i Lishui i Kina. Etterfulgt av det kinesiske hovedkvarteret og et ytterligere produksjonssted i Nanjing er dette den tredje fabrikken til Phoenix Contact-gruppen i Kina.
Strømforsyning med optimale funksjoner: beskyttelse ved ekstreme miljøforhold
Den nye Quint Power plussvarianten fra Phoenix Contact er løsningen for krevende applikasjoner også ved ekstreme miljøforhold.
Utendørshus med god plass for pålitelig drift av selvforsynte utstyrssystemer
Med utendørshusene i serien OCS fra Phoenix Contact er autarke utstyrssystemer alltid godt beskyttet.
Overstrømsbeskyttelse til eksplosjonsbeskyttede områder
Automatsikringssystemet CAPAROC fra Phoenix Contact kan tilpasses individuelt og inneholder nå også moduler for eksplosjonsbeskyttede områder, noe som åpner for flere bruksmuligheter.
3D onlinekonfigurator for modulære testpluggsystemer
Testpluggsystemene FAME er den modulære systemmodulen for energiteknikk fra Phoenix Contact. Med FAME-konfiguratoren kan man nå med få klikk opprette personlig tilpassede løsninger for funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.
Lyn- og overspenningsvern med ny carbon-gnistgapteknologi
Det nye lyn- og overspenningsvernet Flashtrab-MB fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den nye, triggede carbon-gnistgapteknologien. Porteføljen omfatter koblingsvarianter for 12,5 kA og nå også for 25 kA avledningskapasitet.
Kompakte AC-ladekabler – redusert til det vesentlige
Den nye ladekabelserien Charx connect eco fra Phoenix Contact konsentrerer seg om sikker lading av elkjøretøyer. Her har man helt bevisst gitt avkall på ytterligere egenskaper.
Nye pluggforbindere for kabling av solcellemoduler
Nye Pluggforbindere i SUNCLIX
Nye batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer
Phoenix Contact bringer nye pluggforbindere for hjemmelagringssystemer på markedet.
Helhetlig overvåking av alle kritiske punkter i et vindanlegg
Phoenix Contact fortsetter å utvide sitt samarbeid med Wölfel Winds Systems.
Universell overspenningsbeskyttelse
Ny overspenningsbeskyttelse som imøtekommer strenge krav til lynstrøm.
Nye filler for modulære ICS-hus
Elektronikkhus-serien ICS får nye fillere.
Skjermtilkoblinger for kretskortet
Porteføljen for ktilkoblingsteknikk for krettskort er utvidet.
Monoblokker med to tilkoblingspunkter
NYE PTVFIX-blokker med tilkobling på siden.
COMBICON, verdens største portefølje med kretskorttilkoblingsteknikk, fra Phoenix Contact, feirer 50-årsjubileum.
COMBICON fyller 50 år.
Multifunksjonell veggholder for universalhus
Den multifunksjonelle veggholderen UCS WM-MP fra Phoenix Contact gjør felthussystemet UCS enda mer universelt.
Kjøleblokker og Heatsink-filler for elektronikkhus
Phoenix Contact tilbyr forskjellige kjøleblokkløsninger for elektronikkhus i serien ICS.