Kjøleblokker og Heatsink-filler for elektronikkhus

04.10.2022
Kjøleblokker og Heatsink-filler for elektronikkhus

Phoenix Contact tilbyr forskjellige kjøleblokkløsninger for elektronikkhus i serien ICS.

Phoenix Contact tilbyr forskjellige kjøleblokkløsninger for elektronikkhus i serien ICS. Plassbesparende Heatsink-filler tilrettelegger for punktoppvarming av enheten. Videre finnes det et stort tilbud med passive kjøleblokker for bruk av enheten i termisk krevende anvendelser.

Kjøleblokkbasens posisjon er variabel, slik at elektroniske komponenter i bygghøyde opptil 13 eller 15 mm kan implementeres. Avstanden mellom kretskort og kjøleblokkbase ligger mellom 0 og 11 mm, avhengig av plassbehov. Kjøleblokken skisseres og ferdigstilles individuelt for respektive utforming av elektronikken. Med en slik applikasjonstilpasset utforming oppnås optimal varmeavledning fra enheten, og dermed lenger levetid for de elektroniske komponentene.

De nye ICS-kjøleblokkløsningene supplerer det eksisterende tilbudet med kjøleblokker og termosimuleringer. For å kunne foreta en termisk evaluering av elektronisk utstyr allerede i en tidlig fase av utviklingen stiller Phoenix Contact en nettbasert, lettbetjent plattform til disposisjon. Denne digitale tjenesten suppleres ved behov med individuell veiledning. Utstyrsutviklere får slik en detaljert, applikasjonstilpasset simulering og anbefaling om egnet hus, kjøleblokkutforming og -anordning.

Pressekontakt
André
André Sømme Brumoen | Marketing & Social Media Responsible