Nye filler for modulære ICS-hus
Elektronikkhus-serien ICS får nye fillere.
For de modulære elektronikkhusene i serien ICS fra Phoenix Contact finnes det nå også filler i dybdene 67,5, 90 og 112,5 mm. De finnes med og uten lufteslisse i fargene grå, svart, blå og gul. De nye fillerne utvider tilkoblingsteknikkens bruksmuligheter. De kan behandles individuelt for kundetilpasset tilkoblingsteknikk. De dypere fillerne gir tids- og kostnadsoptimalisert montering.
De nye fillerne kan brukes i husene ICS 20, 25 og 50. Modulsystemet og tilkoblingsteknikkens modularitet gjør at ICS-hussystemet kan brukes fleksibelt. Rask og enkel innskyvningsmontering av kretskort med utstyr takket være stabile føringsskinner. Via en onlinekonfigurator kan også design, farger og husets trykk tilpasses individuelt.