Effektiv utforming av skreddersydde merkingsprosjekter

22.10.2024
Merkeprogramvare MARKING system

Den intuitive merkingsprogramvaren MARKING system fra Phoenix Contact er til hjelp i alle faser av merkeprosessen. Med applikasjonsspesifikke funksjoner kan skreddersydde merkeløsninger implementeres enkelt og effektivt for alle bruksområder.

Merkeprogramvaren kombinerer kraftige funksjoner, et intuitivt brukergrensesnitt og effektiv dataimport. Den tilbyr derfor gjennomgående prosesstøtte, fra produktsøk og utforming og helt til ferdig merkemateriell. Programvaren kan styre og administrere samtlige av Phoenix Contact sine merkesystemer sentralt. Resultatet er applikasjonsspesifikke merkeløsninger for merking av klemmer, ledere og kabler samt enheter og systemer. I tillegg til omfattende funksjoner for visuell utforming av merkematerialer, tilbyr programvaren effektive dataimportfunksjoner og optimaliserte grensesnitt mot vanlige ECAD-systemer og datautvekslingsformater. Strukturert prosjektstyring i samsvar med IEC 81346 optimaliserer hele merkeprosessen. Wire Marking Application Centre kan forenkle merkeprosessen for ledere og kabler betydelig. Ved hjelp av strukturert og detaljert informasjon fra koblingsskjemaet blir brukerne guidet trinn for trinn gjennom hele merkeprosessen. Dette øker effektiviteten og reduserer risikoen for feil. Grensesnittet til Engineeringprogrammet clipx ENGINEER tilrettelegger for sømløse prosesser fra planlegging og helt til produksjon.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications