Modulære kontaktinnsatser med funksjon til kraftige pluggforbindere

22.10.2024
Kontaktinnsatsmoduler med funksjon for kraftige pluggforbindere

Med de nye Heavycon HC-M-MWF kontaktinnsatsmodulene for industripluggforbindere tilbyr Phoenix Contact en høy grad av funksjonalitet for feltkabling. De modulære kontaktinnsatsene har en funksjonssjakt og en skillesone. Dette realiserer for eksempel potensiallask eller sikring av tjenester direkte ved applikasjonen.

Desentraliserte oppbygginger frigjør plass i automasjonsskapet og reduserer kablingen. De innovative kontaktinnsatsmodulene gjør det mulig å overføre funksjonalitet fra automasjonsskapet til felten. Den multifunksjonelle skillesonen og den doble funksjonssjakten er nøkkelegenskaper ved de 5-polede kontaktinnsatsene. Rask og individuell potensialfordeling er mulig ved hjelp av lasker. Skillesonen gir fleksibel bruk av sikrings-, komponent- og skilleplugger. Slik kan for eksempel energi videresendes og strengbeskyttelse oppnås helt enkelt. Push-in Technology muliggjør sikker og verktøyfri ledertilkobling fra 0,14 til 2,5 mm². Modulene er egnet for modulholderammer fra Heavycon og er motstandsdyktige mot støt og vibrasjoner i henhold til DIN EN 61373. Ved å kombinere ulike overføringsmedier i en kraftig pluggforbinder skapes et skreddersydd grensesnitt, og signaler, data og strøm overføres på en plassbesparende måte.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications