Toveis strømforsyning for stativmontering

12.11.2024
TRIO POWER for stativmontering

AC-/DC-effektmodulen Trio Power fra Phoenix Contact med en utgangseffekt på 20 kW for 19"-stativmontering muliggjør toveis effektkonvertering på ulike bruksområder. Med tilkoblingsteknikk i fronten og en DC-spenning på opptil 1000 V kan den brukes på en rekke områder, og er likevel spesielt godt egnet til bruk i batteriakkumulatorsystemer.

Den stativmonterte strømforsyningen på 20 kW brukes på en rekke bruksområder, for eksempel energilagringssystemer, E-mobilitet og likestrømsteknologi. Tilkoblingsteknikken direkte på fronten sikrer fleksibel og enkel installasjon. Dette gjør det enkelt å installere og vedlikeholde modulen i 19"-stativer uten tilgang til baksiden, for eksempel i energilagringsenheter. Når den brukes i batteriakkumulatorer, leverer effektmodulen Trio Power ikke bare energi fra akkumulatorene, men bufrer også energien i akkumulatorene. Effektmodulens toveis effektkonvertering gjør det mulig å både hente energi fra nettet og mate den inn i nettet. I tillegg kan effektmodulen drives uavhengig av strømnettet og forsyner for eksempel forbrukere på steder uten nettilkobling.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications