Høy ytelse i kompakt hus for veggmontering
Strømforsyningen Trio Power fra Phoenix Contact for veggmontering tilbyr høy effekt på opptil 2,5 kW i et kompakt hus. Takket være den fleksible veggmonteringen og de omfattende funksjonene kan disse robuste enhetene brukes på en lang rekke områder innen maskinteknikk, robotikk og batteriakkumulatorer.
Strømforsyningene på opptil 2,5 kW kjennetegnes av fleksibel montering på automasjonsskapveggen. Ulike monteringsalternativer gjør det mulig å tilpasse enhetene etter type bruk. Både sidemontering og montering på husets bakvegg er mulig. De integrerte beskyttelsesfunksjonene mot uventet og skadelig spenning og strøm gjør enhetene spesielt robuste og pålitelige. Den direkte parallellkoblingen med integrert O-ringdiode gjør det mulig å skape et redundant system som bidrar til forsyningssikkerheten i applikasjonen. I tillegg er det mulig å øke effekten opptil 10 kW. I tillegg muliggjør både statisk boost med 120 prosent og dynamisk boost med 140 prosent i 5 sekunder en enkel økning av effekten. Utgangsspenningen kan også økes takket være seriekoblingen. Omfattende overvåking gjør det mulig å gripe inn før systemet svikter: LED-signalisering, CAN-bussgrensesnitt og EOL-påminnelse (end of life) indikerer statusen til strømforsyningen.