Beskyttelse, overvåking og kobling av likestrømslast helt uten lysbue

12.11.2024
Multifunksjonell likestrømseffektbryter Contactron ELR HDC

Bærekraftig produksjon som tar i bruk fornybar energi, begynner med etableringen av et industrielt likestrømsnett. Med Contactron ELR HDC tilbyr Phoenix Contact en multifunksjonell likestrømskoblingsenhet som med moderne halvlederteknologi, i kombinasjon med velprøvde likestrømsreléer, kobler lysbuefritt og dermed sikrer lang levetid.

Når de er slått av, sørger reléene i strømveien for galvanisk skille ved begge polene. Contactron ELR HDC brukes i likestrømsnett overalt der det er behov for å utveksle energi mellom kilder, forbrukere og selve nettet – på såkalte likestrømsforgreninger. I tillegg til å koble opptil 55 A ved opptil 810 V, utfører enheten også andre oppgaver som er nødvendige for driften av et likestrømsnett: Under drift overvåker effektbryteren spesielt viktige parametere og stiller disse til rådighet for innsamling av driftsdata. Hvis driftsstrømmen overskrider den innstilte maksimumsverdien, slår Contactron ELR HDC seg av med en tidsforsinkelse, opp til en svært rask kortslutningsutkobling. Ved underspenning eller overspenning i inngangen slår enheten seg også av.

Effektbryteren forhåndslader kapasiteten i utgangen til inngangsspenningen slik at strømtopper unngås under innkobling. Contactron ELR HDC har også en digital inn-/utgang og et kommunikasjonsgrensesnitt for integrering i nettverksmiljøer. Brukerne kan enkelt tilpasse enhetsparametrene til sine behov via nettverket eller med parametriseringsprogramvaren clipx Engineer fra Phoenix Contact.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications