Strømforsyningen Trio Power fra Phoenix Contact for veggmontering tilbyr høy effekt på opptil 2,5 kW i et kompakt hus. Takket være den fleksible veggmonteringen og de omfattende funksjonene kan disse robuste enhetene brukes på en lang rekke områder innen maskinteknikk, robotikk og batteriakkumulatorer.
Nyheter Våre nyheter gir deg kontinuerlig fersk informasjon om våre produkter og teknologier, bedriften, vår strategiske forretningsutvikling og vårt engasjement rundt bærekraft. På nedlastingsområdet kan du helt enkelt laste ned presseinformasjon og bildematerial.
- Filtre:
-
Område
-
Arrangementkategori
-
Produktkategori
- Benyttede filtre (1):
Høy ytelse i kompakt hus for veggmontering
12.11.2024
Strømforsyning med optimale funksjoner: beskyttelse ved ekstreme miljøforhold
25.08.2023
Den nye Quint Power plussvarianten fra Phoenix Contact er løsningen for krevende applikasjoner også ved ekstreme miljøforhold.
Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67
22.02.2023
Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact
Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology
05.10.2022
QUINT Oring nå med brukerspesifikk overspenningsbeskyttelse.
Internasjonal sertifisering av forsyningsregulator
04.10.2022
PCU nå med internasjonal sertifisering