Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67

22.02.2023
Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact

Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact

De robuste strømforsyningene Trio Power med beskyttelsesgrad IP67 fra Phoenix Contact er egnet for desentral forsyning i felten. Det værbestandige huset i trykkstøpt aluminium beskytter enhetene mot inntrengning av støv og vann. Slik sørger strømforsyningene for høy anleggstilgjengelighet også i røffe omgivelsesbetingelser.

De nye enhetene har UL 1310 sertifisering og er egnet for oppbygging av energibegrensede NEC Class 2 strømkretser. Strømforsyningene er konstruert for mindre last eller ømfintlige forbrukere, som kontrollere eller også sensor- og aktuatorsystemer. De utvider den allerede eksisterende produktporteføljen med fire forskjellige komponenttilkoblinger, og gir slik enda bedre fleksibilitet ved monteringen. Strømforsyningene Trio Power utmerker seg med meget høy støt-, vibrasjons- og spenningsfasthet.

Det robuste huset i trykkstøpt aluminium sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann). Det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C øker fleksibiliteten ved utendørs bruk. Den direkte installeringen på lasten i felten reduserer kabellengder og sparer plass i automasjonsskapet.

Med DC-OK-LED og AC-OK-LED økes direkte diagnostikkapasitet i felten, og anleggssvikt forebygges. Med en virkningsgrad på >93 % omvandles bare minimale mengder elektrisk energi til uønsket varmeenergi, slik at anlegget kan driftes effektivt. Strømforsyningene kan også konfigureres med fire forskjellige tilkoblinger: M12-L-, M12-A - eller 7/8"-rundpluggforbindere og IPD-veggjennomføring med push-in-fjærkrafttilkobling. Det øker fleksibiliteten ved installeringen ytterligere.

Pressekontakt
André
André Sømme Brumoen | Marketing & Social Media Responsible