Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology

05.10.2022
Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology

QUINT Oring nå med brukerspesifikk overspenningsbeskyttelse.

De nye redundansmodulene Quint Oring med ACB Technology fra Phoenix Contact har nå en brukerspesifikk overspenningsbeskyttelse samt to utganger for høy anleggstilgjengelighet.

De aktive redundansmodulene overvåker hele det redundante systemet, fra inngangsspenning, via dekoblingsstrekning, kabling og helt til laststrøm. Slik registreres og formidles kritiske driftstilstander tidsnok. Via denne informasjonen kan feil lokaliseres og redundansen gjenopprettes. Den permanente overvåkingen av inngangsspenning, utgangsstrøm og dekoblingsstrekning gir fordelen med forebyggende funksjonsovervåking. Modulene sikrer slik gjennomgående redundans frem til forbrukeren, med to pluss- og to minusutgangsrekkeklemmer. I tillegg forlenger den benyttede ACB-Technology (Auto Current Balancing) levetiden til strømforsyningene, som driftes redundant, gjennom jevn lastoppdeling, og bidrar effektivt til å redusere kostnadene på anlegget. Den moderne MOSFET-teknologien gir bedre effektivitet, og sørger for opptil 70 % energibesparelse. Den integrerte overspenningsbeskyttelsen på utgangen (Over Voltage Protection) beskytter i tillegg de tilkoblede forbrukerne og last mot overspenning, og øker dermed driftssikkerheten.

For første gang er overspenningsbeskyttelsen nå tilgjengelig bruksspesifikt, og kan bestilles individuelt (OVP Level: 26,5 V, 28,8 V, 30 V og 32 V). Det store temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C samt ATEX, IECEx og UL HazLoc-godkjenningen tilrettelegger for bruk ved ekstreme omgivelsesforhold.

Pressekontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS