De nye overspenningsvernene i produktserien VALVETRAB SPP fra Phoenix Contact har fremtidsrettede installasjons- og sikkerhetsfunksjoner og egner seg derfor også for solenergiapplikasjoner.
Nyheter Våre nyheter gir deg kontinuerlig fersk informasjon om våre produkter og teknologier, bedriften, vår strategiske forretningsutvikling og vårt engasjement rundt bærekraft. På nedlastingsområdet kan du helt enkelt laste ned presseinformasjon og bildematerial.
- Filtre:
-
Område
-
Arrangementkategori
-
Produktkategori
- Benyttede filtre (1):
Ny overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser
30.07.2024
Lyn- og overspenningsvern med ny carbon-gnistgapteknologi
30.03.2023
Det nye lyn- og overspenningsvernet Flashtrab-MB fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den nye, triggede carbon-gnistgapteknologien. Porteføljen omfatter koblingsvarianter for 12,5 kA og nå også for 25 kA avledningskapasitet.
Smal beskyttelse for fireledermålere
06.10.2022
Utvidelse av produktporteføljen for 6mm brede overspenningsbeskyttere
Universell overspenningsbeskyttelse
06.10.2022
Ny overspenningsbeskyttelse som imøtekommer strenge krav til lynstrøm.
EMC-filter for bruk innen måleteknikk
05.10.2022
Nytt tilskudd i TERMITRAB complete porteføljen
Gjennomgående redundans med aktive redundansmoduler med ACB Technology
05.10.2022
QUINT Oring nå med brukerspesifikk overspenningsbeskyttelse.