Smal beskyttelse for fireledermålere

06.10.2022
Smal beskyttelse for fireledermålere

Utvidelse av produktporteføljen for 6mm brede overspenningsbeskyttere

Porteføljen med smalt overspenningsbeskyttelseutstyr for måle-, styre- og reguleringsteknikk med bare 6 mm byggbredde, fra Phoenix Contact, er utvidet med to produktvarianter.

Med TTC-6P-2x2 og TTC-6P-4x1 finnes det nå artikler for beskyttelse av analoge og digitale firelederanvendelser. Begge produktvariantene har modulær oppbygging. De består av basiselement og beskyttelsesplugg, og har en integrert skilleanordning med optisk statusindikator uten hjelpeenergi. Om ønsket overvåkes opptil 40 overspenningsbeskyttelsesenheter optisk, og fjernmeldes samtidig. Beskyttelsespluggene er beskyttet mot feilmontering i form av en mekanisk koding. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid, eller ved utskiftninger, trekkes og plugges pluggene impedansenøytralt, uten bruk av verktøy og uten at signalkretsen brytes. Beskyttelsespluggene kan testes for skader og defekter ved hjelp av testapparatet Checkmaster 2. Testresultatene kan dokumenteres.

Pressekontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS