Nye pluggforbindere for kabling av solcellemoduler
Nye Pluggforbindere i SUNCLIX
Pluggforbinderne SUNCLIX med krympetilkobling for automatiserte monteringsprosesser fra Phoenix Contact tilrettelegger for enkel og pålitelig kabling av solcellemoduler. En nyhet er komponentpluggforbinderen med Unlock-system. Den tilrettelegger for praktisk frigjøring uten spesialverktøy, og er ideell for kabling av vekselrettere og generatortilkoblingsbokser. Forsølvede kontakter gir en langtidsstabil tilkoblingsteknikk. Pluggforbinderne er konstruert for strøm opptil 40 A (IEC) / 50 A (UL) og spenning opptil 1500 V (IEC/UL).
Videre finnes det nye SUNCLIX-pluggforbindere for ledertverrsnitt fra 6 til 16 mm² (AWG 10 / AWG 6). De er også utstyrt med forsølvede kontakter og det patenterte Unlock-systemet. Fjærkraftpluggforbinderne for større ledertverrsnitt brukes for å sammenføre solenergimodulstrenger og koble til sterkere strøm. Ledningstap reduseres. Pluggforbinderne med fjærkrafttilkobling er egnet for strøm opptil 60 A (IEC) / 80 A (UL) og spenning opptil 1500 V (IEC /UL).
Samtlige produkter er sertifisert i henhold til IEC 62852 og UL 6703. De internasjonale sertifiseringene sørger for at pluggforbindersortimentet imøtekommer aktuelle og fremtidige krav. Samtlige nye produkter imøtekommer også den høye beskyttelsesgraden etter IP 66, IP 68 (24h/2m).