Universell overspenningsbeskyttelse
Ny overspenningsbeskyttelse som imøtekommer strenge krav til lynstrøm.
Overspenningsbeskyttelsesapparatet Flashtrab-MB fra Phoenix Contact med utgangspunkt i den nye karbon-gnistgapteknologien imøtekommer strenge krav til lynbeskyttelse.
De nye overspenningsbeskyttelsesenhetene FLT-MB-T1-264/12.5…UT-R finnes i tre forskjellige koblingsvarianter. De er dermed egnet for bruk i 1-fasede TN-S- eller TT-systemer samt i 3-fasede TN-C-, TN-S- eller TT-systemer. Overspenningsbeskyttelsesenhetene beskytter boligbygninger og funksjonsbygg. De kan også brukes universelt i industrielle anlegg og i applikasjoner som står utsatt til og der lyntettheten er høy. Med den nye, triggede karbon-gnistgapteknologien håndteres lynstrøm pålitelig, og overspenning begrenses.
Overspenningsbeskyttelsesutstyret imøtekommer strenge krav til lynbeskyttelse, og er utviklet, testet og godkjent i henhold til EN 61643-1 (DIN EN 61643-11). Dermed kan utstyret brukes i alle strømforsyningssystemer med nominell spenning på 230/400 V AC.