Ny overspenningsbeskyttelse for solenergianvendelser

30.07.2024
Overspenningsbeskyttelse VAL-SPP for solenergianvendelser montert på en monteringsskinne

De nye overspenningsvernene i produktserien VALVETRAB SPP fra Phoenix Contact har fremtidsrettede installasjons- og sikkerhetsfunksjoner og egner seg derfor også for solenergiapplikasjoner.

Den nye avstengningen reagerer enda raskere ved overbelastning, noe som gir ekstra sikkerhet. Hoved- og hjelpestrømskretsene er nå utstyrt med dobbel isolasjon. Luft- og krypavstander oppnås gjennom forlengede skrueaksler og innsettingstrakter på produktet. Dette tiltaket gir også berøringsbeskyttelse. En stor fordel ved installasjonen er et redusert tiltrekkingsmoment på bare 3 Nm i stedet for 4,5 Nm. I tillegg er statusvisningen på de enkelte beskyttelsespluggene optimalisert. En tydelig rød/grønn indikator viser status for pluggene på stedet.

Solenergiproduktene i produktserien VALVETRAB SPP er tilgjengelige som rene overspenningsvern av type 2 for ulike spenningsnivåer fra 600 til 1500 V DC. En type 1 lynstrømavleder for 1000 V DC er også tilgjengelig. Overspenningsvernene er tilgjengelige med og uten fjernmeldekontakt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications