Lyn- og overspenningsvern med ny carbon-gnistgapteknologi

30.03.2023
Flashtrab-mb med en utladningskapasitet på 25 kA

Det nye lyn- og overspenningsvernet Flashtrab-MB fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den nye, triggede carbon-gnistgapteknologien. Porteføljen omfatter koblingsvarianter for 12,5 kA og nå også for 25 kA avledningskapasitet.

Utstyret FLT-MB med 25 kA gir beskyttelse mot lynstrøm i lynbeskyttelsesklasse I/II. Særegenheten ligger i at man her håndterer multiple lynimpulser på en kompakt byggbredde på bare 72 mm. Denne høye ytelsen i overspenningsvernet er mulig takket være den nye, triggede carbon-gnistgapteknologien. Med den plassbesparende designen med bare fire delingsenheter får man en enklere installasjon og mer fleksible monteringsmuligheter i automasjonsskapet.

Dette beskyttelsesutstyret er spesielt godt egnet for eksponerte høyder, eksempelvis innen telefoni. Også industrien drar nytte av den robuste byggemåten, da den gir høy anleggstilgjengelighet. Produktserien FLT-MB omfatter artikler i koblingsvariantene 1+1, 3+0 og 3+1 og er tilsvarende egnet for de forskjellige nettformene Porteføljen suppleres med produktvariantene med fjernmeldekontakt (tilvalg).

Pressekontakt
André
André Sømme Brumoen | Marketing & Social Media Responsible