EMC-filter for bruk innen måleteknikk

05.10.2022
EMC-filter for bruk innen måleteknikk

Nytt tilskudd i TERMITRAB complete porteføljen

Det nye EMC-filteret med integrert overspenningsbeskyttelseskobling TTC-6-SFP-24AC-PT supplerer porteføljen i produktserien TERMITRAB complete fra Phoenix Contact.

Høyfrekvente forstyrrelser på signalledninger begrenses og filtreres med det nye EMC-filteret. Med den integrerte overspenningsbeskyttelseskoblingen avledes transiente impulser absolutt sikkert. Byggbredden på bare 6 mm gjør at EMC-filteret installeres uten å oppta mye plass. Det beskytter mot både høyfrekvente feil og transient overspenning med en og samme enhet, og kan brukes for anvendelser med spenning på 24 V AC eller opptil 38 V DC. EMC-filteret installeres ved at det bare sneppes på DIN-skinnen. Den raske push-in-tilkoblingsteknikken tilrettelegger for enkel kabling.

Pressekontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS