Strømforsyning med optimale funksjoner: beskyttelse ved ekstreme miljøforhold

25.08.2023
Strømforsyning – QUINT POWER >100 W

Den nye Quint Power plussvarianten fra Phoenix Contact er løsningen for krevende applikasjoner også ved ekstreme miljøforhold.

Strømforsyningen med nominell utgangsstrøm på 40 A har beskyttelseslakk og ATEX- og IECEx-godkjenning for eksplosjonsfarlig område (sone 2). Med en integrert dekoblings-MOSFET kan strømforsyningen kobles direkte parallelt, og øker dermed anleggstilgjengeligheten. I tillegg sørger plussvarianten med sin SIL3-godkjenning for høy driftssikkerhet. Quint Power plussvarianten har en dobbel OVP (Over Voltage Protection) og beskytter slik anlegget mot spenningsøkning. Ved feil blir tilhørende utgang koblet ut for å beskytte forbrukerne mot overspenning, og den parallellkoblede strømforsyningen overtar den sikre forsyningen.

Bruksmuligheter finnes først og fremst i applikasjoner innen prosessindustri, skipsbygging, energisektoren og jernbaneindustrien. Den robuste inngangssiden med inngangsspenning på 85 V AC ... 264 V AC og en integrert gassavleder har høy støyimmunitet (opptil 6 kV) og ≥20 ms nettsvikt-brokoblingstid. Den sterke utgangssiden med en statisk boost på 45 A, dynamisk boost på 60 A og SFB Technology tilrettelegger for enkel anleggsutvidelse og gir pålitelig start av vanskelig last samt utløsning av standard-LS-brytere.

Takket være omfattende signalisering kan forebyggende funksjonsovervåking med analog-, digital- og relekontakter sørge for at kritiske driftstilstander varsles før feil blir et faktum. Plussvarianten suppleres med et stort temperaturområde fra -40 til +75 °C for bruk ved ekstreme miljøforhold.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications