Internasjonal sertifisering av forsyningsregulator
PCU nå med internasjonal sertifisering
Power Control Unit (PCU) fra Phoenix Contact for forsyningsregulering av desentrale kraftverk har siden juni 2022 vært sertifisert for Polen. Dermed imøtekommes Network Code on the Requirements for Generators (NC RfG), og idriftsetting og tilkobling til strømnettet forenkles.
NC RfG trådte i kraft over hele Europa i april 2016. Denne Network Code regulerer tilkoblingsbetingelsene for strømleverandører på samtlige spenningsnivåer. I fokus står forskrifter og strømhandel på tvers av grenser, som blant annet inneholder egenskaper for å støtte frekvenser og klargjøre reaktiv effekt. De enkelte europeiske landene konkretiserer dette direktivet for å oppnå nasjonal implementering.
I 2019 sertifiserte Phoenix Contact Power Control Unit (PCU) for det tyske markedet, som en av de første produsentene. Siden den gang brukes dette sertifikatet etter VDE-AR-N 4110/20 i Tyskland for anlegg fra 135 kWp. Totalt styres allerede over 1 GWp anleggsytelse. Phoenix Contact er den første produsenten som har implementert et komponentsertifikat i Polen for forsyningsstyring av synkrongeneratorer og alle andre genererende enheter. Dermed yter Phoenix Contact et bidrag til å fremskynde Polens uavhengighet av fossile råstoffer. Sertifikatet for Spania forventes i juli 2022.