Nye IO-Link-Device-I/O-bokser
Med de to nye IO-Link-Device-I/O-boksene AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utvider Phoenix Contact porteføljen til den nye I/O-generasjonen Axioline E for automatisering uten automasjonsskap, med enheter for digital signalbehandling.
I økt beskyttelsesgrad IP65/67/69 og et helstøpt hus i trykkstøpt sink er den nye I/O-generasjonen Axioline E designet for bruk direkte i maskinen ved spesielt røffe miljøforhold. Et utvidet temperaturområde og den gode bestandigheten mot miljøpåvirkninger åpner for bruk i mange forskjellige applikasjoner. Samtlige enheter tilrettelegger for fleksibel feltkabling med velkjente M12-skrupluggforbindere, eller den nye M12-Push-Pull-hurtigkoblingsteknikken.
IO-Link-teknologien tilbyr globalt standardisert ende-til-ende-kommunikasjon fra kontrolleren og helt til sensor-/aktuatornivået. Et IO-Link-system består av en IO-Link-master og en IO-Link-Device, og kan integreres i alle vanlige feltbuss- og automatiseringssystemer. IO-Link gir tilgang til prosessdata, diagnostikkdata og enhetsinformasjon samt enhetsparametere for IO-Link-Devices. Installasjonskonseptet mellom en IO-Link-master og en IO-Link-Device er basert på en enkel, uskjermet 3-leder-standardkabel.