Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Nye varianter for kontaktløs energi- og sanntids-Ethernet-dataoverføring

24.09.2024
NearFi overfører energi og sanntids-Ethernet-data kontaktløst

De nye variantene av NearFi-koblerne fra Phoenix Contact muliggjør en dobling av rekkevidden for radiobasert dataoverføring. De tilbyr også dobbel effekt med automatisk strømutjevning eller viderekobling av to galvanisk isolerte spenninger (US/UA) gjennom parallellkobling.

Oppnåelig rekkevidde er doblet til opptil 100 mm takket være trådløse kommunikasjonskort med spesielt høy ytelse. Parallellkoblingen av to NearFi-koblinger gjør det mulig å overføre enten dobbelt så mye effekt (opptil 100 W) eller to potensialadskilte spenninger (hhv. 50 W US/UA). IP65-enhetene har nye, standardiserte M12-tilkoblinger (L/D-kodet) med duoprofil. Dette sikrer fleksibel feltkabling med klassiske M12-skrupluggforbindere eller Push-pull-hurtigkobling.

NearFi er en kontaktløs sanntidsoverføringsteknologi. Den gjør det mulig å overføre energi og data over en luftspalte. Takket være protokolluavhengig og latensfri Ethernet-kommunikasjon åpner den for fleksible bruksmuligheter for alle Ethernet-protokoller opp til 100 Mbit/s. Dette gjør det enkelt å erstatte slitasjeutsatte pluggforbindere eller sleperinger i industrielle applikasjoner, og minimerer kostnadene for nedetider. Vellykket datautveksling kan gjenkjennes fra alle posisjoner ved hjelp av en LED-ring som er synlig hele veien rundt. På denne måten er NearFi-koblingene like enkle å ta i bruk som en plugg.

I fremtidens fabrikk vil det ikke lenger være noen fysiske forbindelser i mobile applikasjoner. Produksjonsstans på grunn av bøyde eller slitte kontakter, hører fortiden til. Roboter bytter verktøy raskt og effektivt. Førerløse transportsystemer mottar transportordrene sine kontaktløst.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications