NearFi-kobler NearFi er den kontaktløse sanntidsoverføringsteknologien fra Phoenix Contact. Gjennom protokolluavhengig Ethernet-kommunikasjon åpner den for fleksible bruksmuligheter for alle Ethernet-protokoller. Med NearFi-koblere kan energi (opptil 100 W) og sanntids-Ethernet-data (100 Mbit/s, fulldupleks) overføres via en luftspalte på noen centimeter. De erstatter dermed pluggforbindelser eller sleperinger som lett utsettes for slitasje, helt enkelt, og kostnader i forbindelse med svikt holdes på et minimum.

NearFi-kobler

Dine fordeler:

  • Kontaktløs, dermed ingen slitasje eller vedlikeholdsarbeid
  • Protokolluavhengig og latensfri Ethernet-sanntidskommunikasjon
  • Høy ytelse i kompakt hus
  • Fleksibel – stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter
  • Diagnostikk som er synlig hele veien i form av LED-ring på huset
Bitorientert overføring med NearFi

Protokolluavhengig nærfeltskommunikasjon i sanntid

Ethernet i sanntid

Koblingene overfører Ethernet-data på opptil 100 MBit/s (full dupleks) i sanntid. Koblerne fungerer helt protokolltransparent, slik at alle vanlige Ethernet-protokoller kan benyttes.

Rask oppstart av enheten gjør det mulig å bruke den i applikasjoner der det er behov for applikasjonsspesifikke funksjoner som "Fast Startup".
Nærfeltskommunikasjon via et luftgap betyr at det ikke er nødvendig med frekvensplanlegging eller ekspertise innen radioteknologi.

NearFi-kobler med induktiv energioverføring

Konstant energioverføring med automatisk strømutjevning

Induktiv energioverføring

I tillegg overfører koblerne energi induktivt og kan dermed forsyne ytterligere sluttutstyr med energi, som I/O-stasjoner, switcher og andre enheter, kontaktløst. En effekt på 50 W kan overføres via en NearFi-kobling.

Ved å kombinere to NearFi-ruter kan effekten økes til 100 W med automatisk strømutjevning. Applikasjonsspesifikke funksjoner som overføring av to potensialseparerte spenninger (US/UA, 50 W hver) er også mulig.

Video med NearFi-teknologi

Ønsker du å vite mer om den kontaktløse sanntidsoverføringsteknologien NearFi fra Phoenix Contact? Da kan du bare se videoen vår i stedet.

I demoen viser vi hvordan du reduserer kostnader som følge av svikt til et minimum ved å helt enkelt erstatte pluggforbindelser eller sleperinger i industrielle anvendelser som lett utsettes for slitasje, med NearFi-koblere.

NearFi-kobler i bruk med støv og smuss

Robust og allsidig i bruk

NearFi-koblere tåler støv og smuss

Der vanlige tilkoblingsteknikker raskt møter sine grenser som følge av plass- og bevegelsesbegrensninger, vibrasjoner, støv og smuss, rotasjon og hyppige berøringer, åpner NearFi for slitasjefri kommunikasjon via en luftspalte på få centimeter. Overføring gjennom ikke-metalliske mellomrom, f. ks. glass, kunststoff eller tre, er også mulig, noe som gir mange bruksmuligheter.

Grunnet robust IP65-hus med M12-tilkoblinger til Ethernet og spenning kan du også bruke NearFi-koblerne i krevende omgivelser.

Din fordel: Universell bruk.

NearFi-kobler i vinklet posisjon

NearFi-kobler i bruk

Stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter

I motsetning til vanlige pluggforbinderløsninger kan NearFi-koblerne føres fra forskjellige retninger eller også roterende mot hverandre. Videre trenger ikke koblerne å være plassert nøyaktig over hverandre, men kan stå overfor hverandre med en forskyvning eller i en tangential vinkel.

Grunnet universelle monteringsmuligheter kan koblerne monteres absolutt fleksibelt. Monteringen kan foretas via monteringsflensen ved hjelp av M5-skruer eller via innvendig gjenge ved hjelp av M6-skruer.

Din fordel: Reduserte krav til presisjon til den mekaniske bevegelsen i to uavhengige anleggsdeler.

Mann betrakter NearFi-kobler med omløpende optisk signalisering

Primær- og sekundærkobler med omløpende LED-ring gir rask diagnostikk

Enkel oppstart og diagnostikk

For overføringen kreves det generelt alltid to enheter: En base- og en remotekobler. Koblerne trenger ingen konfigurering, og er dermed like enkle å ta i bruk som en pluggforbindelse. En integrert utrettingshjelp signaliserer når enhetene er optimalt tilkoblet.

Grunnet den omløpende optiske signaliseringen med LED-er med kraftig lys indikeres koblingsstrekningens driftsklarhet fra alle romvinkler.

Typiske bruksområder for NearFi-koblerne

Roboter i bilfabrikk
Roterende indekseringsbord
Bærer av arbeidsstykket
Førerløse transportsystemer (FTS)
Roboter i bilfabrikk

I applikasjoner som krever omfattende vedlikehold, f.eks. verktøyskift på roboter, kan du med NearFi-koblere enkelt skifte ut pluggforbindelser som lett utsettes for slitasje, og kostnader i forbindelse med svikt holdes på et minimum.

Last ned brukstilfelle for robot
Roterende indekseringsbord

Bruk NearFi-koblere for kontaktløs kommunikasjon med bevegelige eller roterende systemdeler, og unngå produksjonsstans forårsaket av defekte pluggforbindere eller sleperinger som er utsatt for feil.

Last ned brukstilfelle for roterende indekseringstabeller
Bærer av arbeidsstykket

Bruk NearFi-koblere for kontaktløs overføring mellom emneholderen og produksjonsstasjonen, og erstatt pluggforbindere som er utsatt for slitasje og krever mye vedlikehold.

Last ned brukstilfelle for emneholder
Førerløse transportsystemer (FTS)

Du kan installere NearFi-koblere raskt og enkelt til ditt førerløse transportsystem (FTS), og overføre sikkerhetsrettede data kontaktløst mellom FTS og produksjonssted.

Last ned brukstilfeller for førerløse transportsystemer