I applikasjoner som krever omfattende vedlikehold, f.eks. verktøyskift på roboter, kan du med NearFi-koblere enkelt skifte ut pluggforbindelser som lett utsettes for slitasje, og kostnader i forbindelse med svikt holdes på et minimum.
NearFi – kommunikasjon i sanntid
Fulldupleksoverføring av samtlige Ethernet-protokoller
Overføring av sanntids-Ethernet-protokoller forutsetter fulldupleksoverføring – det vil si samtidig overføring i begge retninger.
For å muliggjøre fulldupleksdrift benytter NearFi to 60 GHz forbindelser (en Uplink og en Downlink) parallelt, på to adskilte frekvensbånd.
Teknologien er dermed også egnet for fremtidige utviklinger som TSN, OPC UA og andre.
Bitorientert overføring latensfritt
Bitorientert overføring
NearFi benytter en synkron, bitorientert overføringsmetode. Det åpner for kontaktløs kommunikasjon i sanntid, slik at hver Ethernet-protokoll overføres umiddelbart.
Alle andre, tidligere radiosignaloverføringsteknologier benytter pakkeorientert overføring. Det fører til betraktelige latenser, ettersom pakker først må mottas, deretter pakkes på nytt og sendes trådløst. På mottakersiden må radiosignalpakken mottas, pakkes ut og videresendes. Denne prosessen inneholder mange asynkrone prosesser og prosesser som forårsaker latens, som bortfaller komplett ved denne nye overføringsteknikken fra Phoenix Contact.
Induktiv energioverføring via magnetisk felt
Induktiv energioverføring
Energioverføring opp til 50 W (opptil 100 W med parallellkobling) er induktiv. Via en spole genererer basekobleren et magnetisk felt som induseres i remotekoblerens spole. Det aktive kontrollsystemet velger til enhver tid de optimale parametrene for transmisjonen og sørger for konstant kraftoverføring over hele driftsområdet.
Ved å kombinere to NearFi-koblingslinjer kan effekten økes til 100 W med automatisk strømutjevning, eller to potensialseparerte spenninger (US/UA) på 50 W hver kan overføres.
Radiosignalteknologier som imøtekommer alle krav
Sameksistens med WLAN og andre radiosignalteknologier
NearFi er en kontaktløs sanntidsoverføringsteknologi fra Phoenix Contact og er basert på trådløs 60 GHz-kommunikasjon i nærfeltområdet med en rekkevidde på noen få centimeter.
Med radiokommunikasjon i nærfeltområdet er det ikke noe interferensspektrum i nærheten av enhetene, noe som betyr at mange NearFi-systemer kan brukes parallelt. Sameksistens med eksisterende trådløse teknologier som WLAN eller Bluetooth er garantert til enhver tid. Selv industrielle forstyrrelsesspektre kan ikke påvirke NearFi-teknologien.
Ingen frekvensplanlegging og dermed ingen ekspertise er nødvendig.
Typiske bruksområder for NearFi-koblerne
Bruk NearFi-koblere for kontaktløs kommunikasjon med bevegelige eller roterende systemdeler, og unngå produksjonsstans forårsaket av defekte pluggforbindere eller sleperinger som er utsatt for feil.
Bruk NearFi-koblere for kontaktløs overføring mellom emneholderen og produksjonsstasjonen, og erstatt pluggforbindere som er utsatt for slitasje og krever mye vedlikehold.
Du kan installere NearFi-koblere raskt og enkelt til ditt førerløse transportsystem (FTS), og overføre sikkerhetsrettede data kontaktløst mellom FTS og produksjonssted.