Pålitelig, trådløs styrekommunikasjon er mulig over avstander opptil 200 m.
Industrial Bluetooth Like pålitelig som en kabel, Bluetooth er løsningen for å etablere pålitelig kommunikasjon med automatiseringskomponenter via radiosignaler, raskt og enkelt.
Like pålitelig som en kabel
Når det gjelder rask og pålitelig overføring av styredata ved vanskelige industrielle betingelser, viser Bluetooth seg ofte som den mest velegnede radiosignalteknologien. Den spesielle arbeidsmåten til Bluetooth sørger for en ekstremt pålitelig og robust radiosignalforbindelse som i tillegg er rask og enkel å sette opp. For Bluetooth gjelder som regel følgende: Koble inn. Og ting fungerer. Og det i mange tusen applikasjoner allerede gjennom flere år. Derfor har Bluetooth blitt etablert som kommunikasjonsløsning spesielt innen maskin- og anleggsteknikk for overføring av Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler.
Dine fordeler
- Meget pålitelig og robust radiokommunikasjon
- Raskt og enkelt satt opp
- Parallell drift av flere radiosignalstrekninger helt feilfritt
- Meget god sameksistens med WLAN 802.11
Rask og enkel overføring av kontrollerdata ved vanskelige forhold
Bluetooth er en trådløsteknologi som først og fremst er kjent fra områdene mobilradio og datamaskintilbehør. Bluetooth har også nettopp de egenskapene som trengs for bruk i industrielle automatiseringsnettverk.
Derfor har Bluetooth blitt etablert som kommunikasjonsløsning innen maskin- og anleggsteknikk. Den er spesielt godt egnet for å overføre Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler. Bluetooth har sitt utgangspunkt i den internasjonale standarden IEEE 802.15.1, og fungerer på det globale 2,4 GHz ISM-båndet.
Enkel etablering av en robust og pålitelig trådløsforbindelse
Bluetooth utmerker seg med sin ekstremt robuste radiosignalkommunikasjon, som fungerer meget pålitelig også ved krevende industrielle forhold. Det er fordi overføringen av dataene foregår etter frekvenshoppmetoden, der dataoverføringskanalen endres etter hver dataoverføring. Det foregår opptil 1600 ganger pr. sekund. Denne kanalredundansen med opptil 79 overføringskanaler gjør Bluetooth ekstremt uømfintlig mot forstyrrelser på frekvensbåndet.
Med Bluetooth kan man dermed etablere meget pålitelige trådløsforbindelser, som er en forutsetning for bl. a. Safety-kommunikasjon (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth-modulene fra Phoenix Contact forenkler bruk av anvendelsen ytterligere fordi kommunikasjonsforbindelsen helt enkelt kan innrettes med et tastetrykk.
Typiske Bluetooth-nettverksstrukturer
Parallell drift av flere radiosignalstrekninger
Bluetooth er spesielt godt egnet for mindre, statiske radiosignalnettanvendelser med få enheter. Typiske Bluetooth-nettverk er enkle punkt-til-punkt-anvendelser eller mindre nettverk i stjernetopologi med maksimalt syv enheter.
Teknologien åpner for feilfri parallell drift av mange slike anvendelser. Dermed skiller Bluetooth seg i stor grad fra Wireless LAN: Med WLAN kan store nettverk med mange enheter bygges opp, likevel kan kun svært få slike nettverk driftes parallelt.
Utmerket sameksistens med WLAN
Både Bluetooth og WLAN fungerer på 2,4 GHz-frekvensbåndet. Dermed er konflikter (interferenser) og gjensidige forstyrrelser allerede forprogrammert.
God sameksistens mellom Bluetooth og Wireless LAN gjennom AFH og Black Channel List
Bluetooth er derfor utstyrt med en god, automatisk mekanisme for sameksistens: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH gjenkjenner WLAN-systemer pålitelig fra en medietilordning fra 10 % til 15 %, og utelukker automatisk egen bruk av kanaler som er opptatt av WLAN.
For å unngå feil allerede fra start og muliggjøre en effektiv frekvensplanlegging kan man med de industrielle Bluetooth-modulene fra Phoenix Contact manuelt utelukke opptil tre kanaler fra egen bruk som er reservert for WLAN. Bluetooth-modulene sender deretter kun på de ubenyttede frekvensområdene mellom WLAN-kanalene, og forstyrrer ikke WLAN.
Brukseksempler Typiske bruksområder for Industrial Bluetooth
Bluetooth sørger for pålitelig kommunikasjon med raskt roterende automatiseringsstasjoner, f. eks. på kabelviklingsmaskiner.
Takket være kompatibiliteten med Bluetooth og PAN-profilen kan også andre Bluetooth-enheter med PAN-profil, f. eks. strekkodeskannere, tilkobles Ethernet-nettverket via BT EPA.
Bluetooth muliggjør robust og pålitelig kommunikasjon av styredata via radiosignaler i røffe industrielle omgivelser.