Ved hjelp av to EPA-moduler etablerer man raskt og enkelt en robust PROFINET-radiosignalbro til roterende eller bevegelige maskinsystemer.
Factoryline Bluetooth EPA Robust Ethernet-radiosignal-bridge
Bluetooth-Ethernet-Port-adapter FL EPA 2 kobler Ethernet-egnede automatiseringsmoduler trådløst med styrenettverket. I kompakte og robuste Ethernet-Port-adaptere er radiosignalmodulen og en antenne allerede integrert. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten og tilkobles automatiseringsenheten via en Ethernet-ledning og M12-tilkoblingsteknikk. For deg betyr det enkel integrering i anvendelsen din.
Enkel installering i felten
Rask og enkel installering
Ethernet-Port-adapteren er den enkle løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling egnet for WLAN både enkelt og på kort tid. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten, og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.
Dine fordeler:
- Kompakt IP65-modul med integrert antenne
- M12-tilkoblinger for Ethernet og spenning
- Enkel montering i felten
Bluetooth: Pålitelig radiosignalteknologi for industrien
Ytterst pålitelig og robust dataoverføring
EPA-modulene er utviklet for pålitelig og feilfri kommunikasjon av styresignaler, f. eks. via PROFINET. Bluetooth-teknologien utmerker seg med sin ekstremt robuste radiosignalkommunikasjon, som fungerer meget pålitelig også ved krevende industrielle forhold.
Enkel konfigurering med MODE-knapp
Enkelt og sikkert oppsett grunnet automatisk konfigurering
Ved hjelp av MODE-knappen opprettes punkt-til-punkt- og mindre nettverk raskt og enkelt, uten konfigureringsarbeid. Som alternativ kan konfigurering også foretas via nettleseren.
Feilfri parallell drift med WLAN
Bluetooth-EPA-modulene åpner for feilfri parallell drift med andre WLAN-systemer takket være effektiv bruk av frekvenshull. I tillegg til automatisk sameksistensmekanisme for Bluetooth tilbyr EPA-modulene følgende:
- Low Emission Mode, for lav støyemisjon når forbindelsen bygges opp
- Black Channel Listing, gjør det mulig å konfigurere opptil tre WLAN-kanaler som har frekvensområde som ikke benyttes av EPA-modulen
Perfekt sameksistens med WLAN-nettverk takket være Low Emission Mode og Black Channel Listing
Typiske bruksområder for Ethernet-Port-adapteren
Med EPA-modulene etableres en pålitelig Ethernet-kommunikasjon til avstrykerbroene i renseanlegg.
Feilfri og sikker styringskommunikasjon til og mellom kraner, f. eks. for tandemstyring.
Kostnadsgunstig og slitasjefri kommunikasjon til maskin- og anleggsdeler som er i konstant bevegelse.
FL EPA
Oversikt:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Trådløse grensesnitt | Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth | Dual-radiosignalkort: WLAN og Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-standarder | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gjennom AT commands (begrenset) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gjennom AT commands (begrenset) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gjennom AT commands (begrenset) |
| Bluetooth-profiler som støttes | PAN (Panu og NAP) | PAN (Panu og NAP) | PAN (Panu og NAP, 1 enhet) |
| Maks. overføringshastighet (brutto) | 3 mb/s | 3 mb/s | 3 mb/s |
| Antall forbindelser (klienter) | opptil 7 | opptil 7 | 1 |
| Antall antenner | 2 (intern) | 1 (ekstern) RSMA-tilkobling | 1 (intern) |
| Maksimal sendeeffekt | 14 dBm (inkl. antenner) | 11 dBm (på antenneport) | 14 dBm (inkl. antenner) |
| Typisk rekkevidde | Ute i felten opptil 250 m, i haller opptil 100 m | Avhengig av antenne | Ute i felten opptil 250 m, i haller opptil 100 m |
| Beskyttelsesgrad i montert tilstand | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C |
| Spenningsforsyning | 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, maks. 0,9 W |
| Direkte til produktet | Direkte til produktet | Direkte til produktet |