FL EPA 2
-
Radiosignalmodul
1005955
El-nr.:
5401205
El-nr.:
5401205
Kombinert Ethernet-radiosignalmodul med Bluetooth og WLAN, intern antenne følger med, WLAN: AP og Client, 2,4 og 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN opptil syv forbindelser, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-tilkobling, WEB, AT-kommandoer og modusknapp
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Anvendelse | Ethernet |
| Byggform | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antall | 1 |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,7 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingsteknikk | M12-pluggforbinder |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet (male) |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | typ. 54 mA (ved 24 V DC) |
| Strømopptak | maks. 190 mA (ved 9 V DC) |
| Digital: | |
| Antall innganger | 1 |
| Forsyningsinngang | |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet (male) |
| pluggbar | ja |
| Ethernet | |
| Grensesnitt | Ethernet |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, D-kodet (female) |
| Funksjoner | |
| Driftstyper | Access-Point/Client-Adapter til WLAN og Bluetooth |
| Konfigurering | Web Interface, modusknapp, AT-instrukser (TCP(IP), SSC |
| Sikkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Radiotillatelser | Europa, USA, Canada, flere land i E-shop |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Nasjonal støtte | Belgia |
| Bulgaria | |
| Kina | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Hellas | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Island | |
| Italia | |
| Japan | |
| Canada | |
| Kroatia | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Norge | |
| Østerrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Spania | |
| Sør-Korea | |
| Thailand | |
| Tsjekkia | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Kypros (rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbit/s | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, D-kodet (female) |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth / WLAN |
| Tilkoblingstype for antenne | (intern) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Radiosignalstandard | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeeffekt | maks. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Støttede profiler | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Bredde | 67,8 mm |
| Høyde | 92,7 mm |
| Dybde | 33,2 mm |
| Merknader til målangivelser | uten M12-tilkoblinger |
| Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 93 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | ingen dugging |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, halvsinusstøt |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55022 |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Monteringsinformasjon | intern antenne |
| Artikkelnummer | 1005955 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN2 |
| Produktnøkkel | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 156 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 166 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL EPA RMS - Monteringsskinneadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Monteringsadapter 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Nettverkskabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Nettverkskabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Nettverkskabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Nettverkskabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Nettverkskabel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1683002
Dine fordeler
Kombinert radiosignalmodul til WLAN og Bluetooth
Protokolltransparent kommunikasjon på layer 2
Beskyttelsesgrad IP65
Integrert antenne
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo