Modulært byggesett for magasiner for effektiv levering av komponenter for montering

22.10.2024
Materialforsyning med ulike matemagasiner

Monteringsprosesser i automasjonsskapbygging kan optimaliseres med de enkle løsningene for effektiv materialforsyning fra Phoenix Contact. Porteføljen omfatter magasiner i ulike utførelser, fra hylleinndelere til matesystemer. Disse kan tilpasses fleksibelt til de respektive kravene og komponentmangfoldet. Uansett om de brukes enkeltvis som et tillegg til eksisterende monteringsarbeidsplasser eller i kombinasjon med personellassistansesystemene fra Phoenix Contact.

Takket være den høye tilpasningsdyktigheten til ulike monteringsjobber muliggjør magasinene effektiv og ergonomisk materialforsyning. Dette øker produktiviteten og reduserer søketider og feil under monteringen.
Den monteringsvennlige plasseringen av de spesialtilpassede matemagasinene for rekkeklemmer, komponenter og merkemateriell eller magasiner for smådeler sørger for bedre ergonomisk uttak og effektiv mating av de nødvendige komponentene. Påfylling og etterfylling går raskt og enkelt takket være låsemekanismen på baksiden. For å øke skyveflaten på matemagasinene suppleres porteføljen for eksempel med hylleinndelere og et tilbehørssett bestående av ulike festeprofiler. De monteres ved at de helt enkelt klikkes fast på adapter-T-profiler. Magasinet kan flyttes på et senere tidspunkt og gir derfor fleksibel plassering uten store anstrengelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications