Modulært arbeidsplassystem for montering av monteringsskinner

Modulære arbeidsplassystemer

Med de modulære arbeidsplassystemene i clipx BASIC-serien kan du enkelt tilpasse arbeidsplassen din for effektivt arbeid. Suppler arbeidsplassen din med vårt tilbehør, eller bruk det sammen med våre arbeidsstasjoner for rask prosessoptimalisering.

Dine fordeler

  • Skreddersydd utstyr og utvidelse av arbeidsstasjoner med modulært, skalerbart tilbehør
  • Rask prosessoptimalisering med økt effektivitet takket være et konsept som er enkelt å implementere
  • Økt produktivitet takket være ergonomisk Design-in og strukturert plassering av komponenter
  • Optimalisert for produksjonsprosesser innen automasjonsskapskapbygging takket være mange års erfaring innen prosessrådgivning

Nye produkter

Programvarestøttet arbeidsplassystem for montering av utstyr på monteringsskinner
Ulike magasiner for levering av ulike deler og komponenter
Lederbrems for strukturering av ledere på monteringsarbeidsplasser

Modulære arbeidsplassystemer

For effektive prosesser innen automasjonsskapbygging

Med arbeidsplassystemene i clipx BASIC line kan du raskt og enkelt tilpasse arbeidsplassen din for effektiv og ergonomisk utførelse av arbeidet. Det modulære systemet tilrettelegger for fleksible tilpasninger eller utvidelser, helt etter behovene dine.

Viktigste egenskaper

  • Arbeidsplassystem som består av en basisarbeidsplass og egnet tilbehør
  • Tilpasset spesifikke prosesstrinn (f.eks. plukking, montering av utstyr, kabling)
  • Ergonomisk design
  • Modulær oppbygging
  • Mulighet for integrering av programvare for personellassistanse

Dine fordeler

  • Skreddersydd utstyr og utvidelse av arbeidsplasser med modulært, skalerbart tilbehør
  • Rask prosessoptimalisering med økt effektivitet takket være et konsept som er enkelt å implementere
  • Økt produktivitet takket være ergonomisk design og strukturert plassering av komponentene
  • Optimalisert for produksjonsprosesser innen automasjonsskapskapbygging takket være mange års erfaring innen prosessrådgivning

Modulært byggesett for magasiner

For effektiv materialforsyning

Optimaliser monteringsprosessen ved automasjonsskapbygging med det modulære magasinkonstruksjonssettet for effektiv og monteringsvennlig levering av komponenter. Ulike typer magasiner gjør det mulig å levere ulike komponenter og materialer raskt og fleksibelt.

Viktigste egenskaper

  • Matemagasiner for skinnemonterbare komponenter (f.eks. klemmer) og for merkemateriell
  • Universelt matemagasin for ulike bruksområder
  • Magasin for massegods for små deler
  • Fleksibel plassering av hylleinndelere
  • Ulike monteringsprofiler for liming

Dine fordeler

  • Tilpasset materialforsyning i henhold til krav og fordeler takket være modulsystem
  • Målrettet fjerning av nødvendige komponenter og mengder gjennom selektiv levering
  • Forbedret ergonomi takket være monteringstilpasset plassering av elementer og komponenter
  • Reduserte søketider ved montering grunnet effektiv klargjøring
  • Færre feil grunnet strukturert plassering av komponenter

Lederbrems for monteringsarbeidsplasser

For effektiv utforming av arbeidsplassen

Med lederbremsen strukturerer du ledere i tverrsnittsområdet fra 0,5 til 6 mm² oversiktlig og uten mye arbeid, på monteringsarbeidsplasser. Lederbremsen kan merkes med respektive ledertverrsnitt, og installeres helt enkelt ved påsnepping på monteringsskinner.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Festemetode: Sneppes på NS 35-monteringsskinne
  • Feste via skruforbindelse (valgfritt)
  • Kan merkes med merkemateriell for klemmer (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Mål (b x h x d) er 11 mm x 45 mm x 70 mm

Dine fordeler

  • Tidsbesparelse og reduserte søketider grunnet rask ledertilgang
  • Oversiktlige monteringsarbeidsplasser ved kablingen grunnet strukturert lederføring
  • Merkemulighet gir redusert risiko for forvekslinger ved liknende tverrsnitt
  • Bedre tilgjengelighet til lederne grunnet fleksible festemuligheter
  • Kompatibilitet med NS 35-monteringsskinner gjør installeringen enkel

Modulære arbeidsplassystemer i clipx BASIC line

Modulære arbeidsplassystemer For effektive prosesser innen automasjonsskapbygging

Med arbeidsplassystemene i clipx BASIC line kan du enkelt tilpasse arbeidsplassen din for effektiv og ergonomisk utførelse av arbeidet. Takket være skalerbarheten kan tilbehøret vårt integreres i eksisterende arbeidsplasser eller kombineres med våre ergonomiske basisarbeidsstasjoner. Dette gjør det mulig å tilpasse arbeidsplassene helt etter dine behov. Takket være det modulære systemet kan arbeidsplassystemene når som helst tilpasses fleksibelt til spesifikke krav eller utvides med for eksempel programvare.

Arbeidsplassystemer for ulike prosesstrinn Kan kombineres fleksibelt og utvides individuelt

Clipx BASIC line arbeidsplassystem med monteringsskinnekutter for mekanisk bearbeiding
Clipx BASIC line arbeidsplassystem for montering av utstyr innen automasjonsskapbygging
Clipx BASIC line arbeidsplassystem for kabling innen automasjonsskapbygging
Clipx BASIC line arbeidsplassystem med monteringsskinnekutter for mekanisk bearbeiding

Kombiner vår grunnleggende arbeidsstasjon raskt og enkelt med passende tilbehør og verktøy, for eksempel våre profil- og skinnekuttere. Dette gjør at du kan kutte standardskinner og kabelkanaler ikke bare raskt og presist, men også sponfritt og gratfritt. Den grunnleggende arbeidsstasjonen er utstyrt med en holder, f.eks. for å feste et klemmebrett eller en skjerm. Den har også plass i det nedre området til oppbevaring av et stort antall monteringsskinner eller kabelkanaler. Brakettene på rammen sørger for støtte. Ved bruk av vår nullkuttblokk for manuell kutting av perforerte monteringsskinner sparer du enda mer tid. Nullkuttblokken muliggjør raske og reproduserbare nullkutt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger.Dette gir deg en optimalisert og ren arbeidsplass for manuell mekanisk bearbeiding med liten innsats.

Clipx BASIC line arbeidsplassystem for montering av utstyr innen automasjonsskapbygging

Sett sammen en effektiv arbeidsplass for montering av monteringsskinner raskt og enkelt. I tillegg til høydejusteringen er vår grunnleggende arbeidsstasjon utstyrt med en holder i midten, f.eks. for å feste et klemmebrett eller en skjerm. Den øvre delen har god plass til nødvendige materialer og komponenter, takket være fire hyller. Bruk vårt modulbaserte lagringssystem for effektiv materialforsyning som består av ulike magasintyper, hylleinndelere og transparente oppbevaringsbokser. Dette gjør at du raskt og fleksibelt kan utstyre arbeidsplassen med en rekke ulike komponenter og materialer. Bruk av en roterende festeanordning for monteringsskinner gir stabilitet under monteringen og sikrer ergonomisk og komfortabel utføring av arbeidet. For å øke effektiviteten i produksjonen av koblingslister er det bare å utvide arbeidsplassystemet med vår programvare for personellassistanse og et pick-by-light-system.

Clipx BASIC line arbeidsplassystem for kabling innen automasjonsskapbygging

Takket være skalerbarheten og den modulære utformingen kan vår basisarbeidsstasjon kombineres fleksibelt med forskjellig tilbehør. I det øvre området har den mobile arbeidsstasjonen hyller som gir ideell oppbevaringsplass for nødvendig materiale som kabler og ledninger. Den er også utstyrt med sammenleggbare sidebord og en låsbar verktøykasse med skuffer som holder alle nødvendige verktøy lett tilgjengelig. I tillegg til en holder for en skjerm kan det også monteres monteringsskinner som for eksempel fungerer som holdere for transparente oppbevaringsbokser for oppbevaring av smådeler. For enda ryddigere kabling anbefaler vi å installere vår ledningssperre for strukturering av ledere opptil 6 mm². For større effektivitet i kablingsprosessen kan du enkelt utvide arbeidsplassystemet med våre verktøyautomater og utskriftssystemer samt programvare for personellassistanse. Dette gjør at du raskt og enkelt kan klargjøre et stort antall ledere for kabling på stedet.

Personen fjerner materialer fra prosjektvognen for å utstyre monteringsskinner

Prosjektvogn

Med vår prosjektvogn har du et allsidig verktøy for hånden i produksjonen din. Vognen kan brukes til ordreplukking og transport. Den kan også fungere som et midlertidig utvidet lagerområde ved monteringsarbeidsstasjonen, noe som sikrer bedre organisering og effektivitet. Takket være den modulære utformingen kan prosjektvognen tilpasses fleksibelt til dine spesifikke behov. Den ergonomiske utformingen og kompatibiliteten med våre magasiner og åpne oppbevaringsbeholdere gjør ikke bare lasting og lossing enklere, men åpner også for en rekke bruksmuligheter. Vognen er utstyrt med styreruller og praktiske håndtak, slik at den kan flyttes uten problemer, selv når den er fullastet.

Tilbehøret i detalj


DIN RAIL FIXTURE monteringsenhet for produksjon av koblingslister

Monteringsenhet for produksjon av koblingslister Sikker og ergonomisk montering av utstyr på monteringsskinner

Med vår monteringsenhet kan du enkelt og sikkert produsere koblingslister på en ergonomisk og praktisk måte. Monteringsskinnen festes med skrubare klemmeblokker slik at du har begge hender fri til å montere komponentene. Takket være rotasjons- og skyvefunksjonen kan monteringsenheten roteres og justeres fleksibelt. Med måleskalaen kan du pålitelig måle absolutte dimensjoner og relative avstander mellom komponenter. I tillegg til individuelle koblingslister kan flere små koblingslister også installeres parallelt. Bruken av en roterende monteringsenhet gir stabilitet under monteringen og gjør det enklere å montere koblingslistene nøyaktig og effektivt.

  • Forbedret ergonomi og sikkert arbeid under montering av koblingslister
  • Tidsbesparende, da parallell produksjon av flere koblingslister er mulig
  • Praktisk montering av modulmerker takket være rotasjonsfunksjon
  • Optimale arbeidsforhold med sentral oversikt takket være skyvefunksjon
Lederbremsen er utstyrt med en leder og sneppet på en monteringsskinne

Effektiv utforming av arbeidsplassen For bedre orden ved kablingen

Med lederbremsen strukturerer du ledere i tverrsnittsområdet fra 0,5 til 6 mm² oversiktlig og uten mye arbeid, på monteringsarbeidsplasser. Lederbremsen kan merkes med respektive ledertverrsnitt, og installeres helt enkelt ved påsnepping på monteringsskinner. clipx WIRE brake tilrettelegger slik for effektiv og ergonomisk utforming av arbeidsplassen

  • Tidsbesparelse og reduserte søketider grunnet rask ledertilgang
  • Bedre tilgjengelighet til lederne grunnet fleksible festemuligheter
  • Kompatibilitet med NS 35-monteringsskinner gjør installeringen enkel
  • Oversiktlige monteringsarbeidsplasser ved klargjøringen av ledere og kablingen grunnet strukturert lederføring
  • Merkemulighet gir redusert risiko for forvekslinger ved liknende tverrsnitt
Lederbrems skrudd på treplate

Fleksible festemuligheter

Enkel å installere og praktisk å benytte: lederbremsen kan ikke bare sneppes raskt på en monteringsskinne og tas av igjen ved behov, den kan også festes og plasseres fleksibelt på andre overflater som for eksempel treverk. Grunnet ekstra festemulighet for utvendig sekskantskrue tilrettelegger lederbremsen for permanent feste. På denne måten tilpasser clipx WIRE brake seg behovene dine individuelt, og gir høy fleksibilitet ved utforming av arbeidsplassen.

Modulært byggesett for magasiner Din skreddersydde materialforsyning, fra hylleinndelere til matesystemer

En terminalblokk tas ut av matemagasinet for hånd
Hånden tar ut en sender fra universalmatingsmagasinet
Fjern merkemateriellet fra matemagasinet for hånd
Små deler tas ut for hånd fra oppbevaringsboksen med åpen front
Hylleinndelere for organisering eller separering av komponenter
Tilbehørssett for matemagasiner
En terminalblokk tas ut av matemagasinet for hånd

For plassering av rekkeklemmer på monteringsarbeidsplasser kan du bruke magasinet vårt som er spesialdesignet for rekkeklemmer med integrert varemating for bedre tilgjengelighet. Det er raskt og enkelt å fylle og fylle på matemagasinet takket være låsemekanismen på baksiden som låser matingen. De monteres ved å klikke dem på T-profilen foran og bak på adapteren. Magasinet kan flyttes etter at det er festet til adapterens T-profiler, og kan derfor plasseres fleksibelt uten store anstrengelser. Matemagasinet muliggjør effektiv mating av de nødvendige komponentene under monteringsprosessen og ergonomisk fjerning takket være det monteringsvennlige arrangementet.

Hånden tar ut en sender fra universalmatingsmagasinet

Vårt universalmagasin med integrert varemating er tilgjengelig for levering av ulike komponenter, for eksempel releer, måleomformere eller effektbrytere. De tilhørende skyveprofilene kan plasseres individuelt etter behov og dermed tilpasses fleksibelt til ulike bredder. De gir bedre veiledning og ekstra stabilitet. I kombinasjon med hyllefordelerne kan du også oppbevare store komponenter på en sikker måte og stille dem til rådighet på monteringsstasjonene uten at de velter. Matemagasinet monteres ved å klikke det på T-profilen foran og bak på adapteren. I tillegg til effektiv mating gjør det monteringsorienterte arrangementet det også mulig å ta ut de nødvendige komponentene på en ergonomisk måte under monteringsprosessen.

Fjern merkemateriellet fra matemagasinet for hånd

Vårt U-formede magasin med integrert produktmating er ideelt for etiketteringsmateriell, f.eks. i matteformat. Takket være U-formen og bredden som er tilpasset produktene, er merkematerialet alltid sikkert plassert i riktig posisjon på monteringsarbeidsplassene. Matemagasinet monteres ved å klikke det fast på T-profilen foran og bak på adapteren. Du kan enkelt ta ut hele magasinet for påfylling og etterfylling. Dette gjør også håndteringen enklere. Under monteringsprosessen muliggjør matemagasinet både ergonomisk fjerning av etiketteringsmaterialer takket være den monteringsvennlige plasseringen og effektiv mating.

Små deler tas ut for hånd fra oppbevaringsboksen med åpen front

For små komponenter og materialer kan du raskt og enkelt montere en versjon av magasinet med åpen front og oppbevaringsboks. Varianten består av to hylleinndelere og, avhengig av behov, en eller flere åpne oppbevaringsbokser. Hylleskillerne monteres ved å klikke dem på T-profilen foran og bak på adapteren. Ved å skyve på profilene kan du fleksibelt justere bredden på skilleveggene. De åpne oppbevaringsboksene finnes i to forskjellige størrelser. For å gjøre det enda tydeligere kan du merke disse boksene individuelt takket være den integrerte etikettholderen. Takket være de avrundede kantene på fronten gir de åpne oppbevaringsboksene ikke bare enkel tilgang til de nødvendige smådelene og materialene, men også ergonomisk fjerning.

Hylleinndelere for organisering eller separering av komponenter

Enten det er for målrettet inndeling av ulike komponenter eller bare som skillevegg: Bruk våre universelt anvendelige hylleinndelere for individuell og oversiktlig organisering av materialforsyningen på monteringsarbeidsplassene dine. Hylleskillerne monteres ved å klikke dem på T-profilen foran og bak på adapteren. De kan plasseres fleksibelt og justeres i bredden takket være enkel glidning på profilene. Takket være de forhåndsbestemte knekkpunktene på baksiden kan du enkelt justere lengden på hyllefordelerne på stedet etter behov. På denne måten gjør romdelerne det mulig å holde bedre orden og redusere tiden det tar å lete og komme til under monteringsprosessen.

Tilbehørssett for matemagasiner

For å øke skyveflaten eller redusere klemmeavstanden for tynne emner, for eksempel, har du muligheten til å forlenge matemagasinene med forskjellige festeprofiler avhengig av dine behov. Det er også mulig å forbedre stabiliteten til svært høye komponenter med en ytterligere økning. Tilbehøret er tilgjengelig som et sett og er kun kompatibelt med universalmattemagasinet og matemagasinet for etiketteringsmaterialer.

Modulbasert magasinkonstruksjonssett for effektiv materialforsyning ved monteringsarbeidsplasser

Effektiv materialforsyning med modulært byggesett for magasin

Med det modulære magasinsystemet kan du raskt og fleksibelt utstyre monteringsarbeidsplassene dine med en rekke ulike komponenter. Magasinene er tilgjengelige i ulike versjoner og kan tilpasses ulike monteringsjobber. Magasinene muliggjør derfor effektiv og ergonomisk materialforsyning for å øke produktiviteten.

  • Tilpasset materialforsyning i henhold til behov og fordeler takket være modulbasert system
  • Målrettet fjerning av nødvendige komponenter og mengder gjennom selektiv levering
  • Forbedret ergonomi takket være monteringstilpasset plassering av elementer og komponenter
  • Reduserte søketider ved montering grunnet effektiv klargjøring
  • Færre feil grunnet strukturert plassering av komponenter
Nullkuttblokk for skinnekutter

Nullkuttblokk for skinnekutter Raske, nøyaktige nullkutt uten måling

Ved manuell kutting av perforerte monteringsskinner muliggjør nullkuttblokken raske og reproduserbare nullkutt med bare én innstilling og uten tidkrevende, gjentatte målinger. Nullkuttblokken er utstyrt med en pluggpinne og magneter for sikkert grep og plasseres helt enkelt på monteringsskinnen. Ulike nullkuttbetingelser kan enkelt stilles inn ved hjelp av glidebryteren.

  • Reproduserbare nullkutt i høy kvalitet for perforerte monteringsskinner med bare én innstilling
  • Tidsbesparende og feilreduserende for nullkutt, ettersom det ikke lenger er nødvendig med gjentatt måling og merking
  • Raskere skjæreprosess for monteringsskinner ved å spare tid med nullkutt
  • Rask justering av ulike forhold for nullkutt takket være glidebryteren