Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Smart kretsdesign med minimalt plassbehov i automasjonsskapet

24.09.2024
Koblingslist med fireetasjesrekkeklemmer og tilbehør

Bruken av fleretasjesklemmer gir et enormt innsparingspotensial med hensyn til plassbehovet i automasjonsskapet. Den nye, spesielt kompakte fireetasjesrekkeklemmeserien PT 2,5-4L med push-in Technology fra Phoenix Contact er en plassbesparende løsning for montering av koblingslister.

Med en bredde på bare 5,2 mm omfatter produktserien både gjennomførings-, skille- og knivskillerekkeklemmer samt ulike funksjonsvarianter som muliggjør kompakt integrering av funksjonelle kontakter og komponenter. Med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm² og en nominell strøm på 24 A ved en nominell spenning på 800 V dekker klemmene et bredt spekter av bruksområder. Den verktøyfrie innstikksteknikken sparer tid ved ledertilkobling, mens den kompakte byggeformen muliggjør effektiv kabling der plassen er begrenset. Takket være fjærkonstruksjonen gir klemmene høye lederuttrekkskrefter, og funksjonssjaktene på hvert nivå sikrer høy grad av fleksibilitet. De muliggjør både vertikal og horisontal potensialfordeling og montering av forskjellig testtilbehør. Klemmene er i tillegg utstyrt med store merkeflater, som gjør at de enkelte nivåene kan merkes separat, og en optimal oversikt er gitt. De nye fireetasjesrekkeklemmene er en del av CLIPLINE complete rekkeklemmesystemet og er derfor kompatible med Phoenix Contact sitt standardiserte tilbehør, noe som reduserer logistikkostnadene.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications