M12-fordelerbokser med Push-pull-hurtigkobling og pluggbar tilkoblingshette

12.11.2024
M12 Push-pull-fordelerboks med pluggbar hettetilkobling

De nye M12-fordelerboksene med Push-pull-hurtigkobling fra Phoenix Contact setter ny standard innen automatiseringsteknikk. De imponerer med sin gjennomgående verktøyfrie og intuitive installasjon. Stamkabler og M12-pluggforbindere kobles trygt og enkelt til ved hjelp av direkte plugging. Dette sparer mye tid og sikrer enkel og sikker kabling.

Begrenset plass og høy kabeltetthet gjør det ofte vanskelig å kable sensorer/aktuatorer. Verktøyfri tilkoblingsteknologi reduserer behovet for kabling. M12-Push-pull imponerer med en sikker tilkobling ved at den helt enkelt plugges inn. Hurtigkoblingen, som er standardisert etter IEC 61076-2-010, er nå også tilgjengelig i fordelerbokser av typen M12. Det sparer opptil 80 % tid ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse. M12-gjengets duoprofil gjør det mulig å koble til klassiske M12-skrupluggforbindere eller innovative M12-Push-pull-pluggforbindere. Produktutvalget omfatter kunststoffbokser med fire, seks og åtte porter for enkel og dobbel tilordning, med og uten LED. Porteføljen tilbyr også varianter med prefabrikkert stamkabeltilkobling, pluggtilkobling M23 eller en pluggbar hettetilkobling for selvkonfeksjonering. Tilkoblingshetten monteres på basislisten, helt uten skruer, ved hjelp av sneppertlåsen. Festehakene sørger for et sikkert grep. Tilkoblingshetten tas av helt uten verktøy dersom den må skiftes ut. Ledertilkoblingen av stamkabelen foretas også uten verktøy ved hjelp av printmoduler med push-in Technology. Du kan velge mellom en fast og en pluggbar push-in-tilkobling. M12-Push-pull-fordelerboksene gir ikke bare tidsbesparende installasjon, de har også testet sikkerhet og holdbarhet som sikrer pålitelig bruk. De er støt- og vibrasjonssikre og sertifisert i beskyttelsesklasse IP65 og IP67.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications