Kraftige pluggforbindere med skrugjenge

12.11.2024
Kraftige pluggforbindere med skrugjenge

Phoenix Contact tilbyr påbyggingshus med skrugjenger for enkel og tidsbesparende montering av Heavycon-D7-pluggforbindere. Disse kan enkelt festes i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus direkte inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.

Kraftige pluggforbindere i størrelse D7 muliggjør fleksibel, plassbesparende og robust kabling av maskiner og systemer. De nye påbyggingshusene med skrugjenger sparer betydelig tid under installasjonen og tilbyr dermed et pluggbart alternativ til den eksisterende kabelnippelen. Monterings- og hylsehusene er tilgjengelige i korrosjonsbestandig trykkstøpt aluminium eller plast av høy kvalitet, i vinklede og rette versjoner. De kjennetegnes av en spesielt kompakt og robust design. Med en beskyttelsesgrad på IP66 og IP67 gir de optimal beskyttelse mot støv og vann, og de er designet for et temperaturområde på -40 til +125 °C. Dette muliggjør også sikker bruk utendørs. Ledende overflater og tetninger sørger for pålitelig EMC-beskyttelse og sikker drift. Heavycon D7 pluggforbindere er også støt- og vibrasjonsbestandige i henhold til DIN EN 61373. Med disse egenskapene er de en ideell løsning for pålitelig og plassbesparende signal-, effekt- og dataoverføring. Påbyggingshusene for runde veggåpninger sørger også for rask installasjon på ulike bruksområder.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications