SEMI-F47-samsvar for strømforsyninger

30.07.2024
SEMI-F47-samsvar for Uno Power-strømforsyninger

Strømforsyningene Uno Power med basisfunksjoner fra Phoenix Contact har en høy ytelsestetthet som gjør dem optimale for bruk i kompakte automasjonsskap. Hele porteføljen er nå testet og bekreftet i henhold til SEMI-F47.

Uno Power-produktserien kjennetegnes av effektiv teknologi i et lite hus, med lave nullasttap og høy virkningsgrad. De totalt 24 enhetene, med utgangsspenning fra 5 til 48 V DC, fordeler seg på åtte byggeformer og dekker last fra 25 til 960 W. SEMI-F47-standarden definerer minimumskravene til spenningsfallimmunitet for halvlederprosesserings-, måle- og automatisert testutstyr. Som komponenter i disse enhetene må strømforsyningene oppfylle disse minimumskravene med hensyn til støyimmunitet. Hvis en strømforsyningsenhet er sertifisert i henhold til SEMI F47, vil den fungere pålitelig selv under korte spenningsfall. Standarden har bidratt til å unngå kostbar svikttid i fabrikker og for apparater. Den implementeres av nesten alle produsenter av halvlederverktøy, og blir stadig viktigere på verdensbasis. Første og andre generasjons enheter oppfyller nå denne nye standarden og er derfor egnet for halvlederindustrien.

Det store produktmangfoldet og det store temperaturområdet fra -25 til +70 °C (utstyrsstart ved -40 °C) gjør strømforsyningene fleksible i bruk. Enhetene er i tillegg meget resistente mot vibrasjoner og lite ømfintlige hva EMC angår. Enhetene med en effekt på 25 til maksimalt 90 W er også sertifisert i henhold til UL 1310/508 Listed Class 2. De er derfor spesielt godt egnet for bruk på det amerikanske markedet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications