Nye batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer

26.10.2022
Nye batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer

Phoenix Contact bringer nye pluggforbindere for hjemmelagringssystemer på markedet.

Med en mekanisk koding og fargemerking kan tilkoblingsteknikken SUNCLIX brukes for batterivekselrettere. De polforvekslingssikre DC-pluggforbinderne forhindrer feilplugging på vanlig solenergitilkoblingsteknikk samt kortslutning av batteripolene. Berøringsbeskyttede batteripoler gjør monteringen sikker også i uplugget tilstand. Forsølvede kontakter gir en langtidsstabil tilkoblingsteknikk. De nye produktene imøtekommer også den høye beskyttelsesgraden etter IP 66 samt IP 68. Pluggforbinderne er konstruert for strøm opptil 35 A (IEC) / 50 A (UL) og spenning opptil 1500 V DC.

Samtlige produkter er sertifisert i henhold til IEC 62852 og UL 6703.
De internasjonale sertifiseringene sørger for at pluggforbinderne imøtekommer aktuelle og fremtidige krav.

Pressekontakt
André
André Sømme Brumoen | Marketing & Social Media Responsible